ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG)
servo cable; 4G4+(2x1)+(2x1,5); U0/U: 0,6 / 1 kV; TPE; Shielded; UL listed; flexible
Beneficios
- Compatible con servomotores de reconocidos fabricantes.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- El cable con certificación múltiple permite un uso universal, reduce la variedad de piezas y garantiza así ahorros en la logística.
Aplicaciones
- Para la conexión de convertidores de frecuencia y servomotores.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- Apto para uso en exteriores.
- En EE. UU. apto para entierro directo.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable servo
Peso
0.487 kg
Índice de cobre
325.940 kg
Índice de cobre (lb)
2190.000 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal conductores de alimentación
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal conductores de control
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal
1000 V CA rms según UL TC600 V CA rms según c(UL) CIC/TC1000 V CA rms según UL Suministro de motor flexible1000 V CA rms según cRU AWM
Voltaje extremadamente bajo
No
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Número/tamaño de conductores
4G4+(2x1)+(2x1,5)
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
4 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
12 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Número de pares
2
Tipo de blindaje par
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Elemento 1 de liberación
Leistungsader: 4G12 AWG
Elemento 2 de liberación
Steuerpaar: 1x(2x18 AWG), Schirm: verzinntes Kupfergeflechtverzinntes Kupfergeflecht
Elemento 3 salida
Steuerpaar: 1x2x16 AWG
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
17 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno reticulado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
XLPE
Material base de la cubierta exterior
Elastómeros termoplásticos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
TPE
Color de la cubierta exterior
naranja
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 2003
Identificación de conductores
alfanuméricoNúmeros
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
102.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
255.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 105 °C según CSA AWM-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 90 °C según UL Flexible Motor Supply Cable
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT4
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar UL
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES II
Baja capacitancia
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL TC-ER según UL 1277 (e-file number: E171371)UL Flexible Motor Supply Cable según UL 2277 (e-file number: E362141)
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM I A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
Enlistado por cUL
No
Certificación cUL
cUL CIC/TC 600V según CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
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
- DESINA - Tecnología de instalación descentralizada y estandarizada para máquinas herramienta y sistemas de producción.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® SERVO 7TCE
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
700730 | 4G1.5 | 9.8 mm | 87.810 kg | 0.140 kg |
700731 | 4G2,5 | 11 mm | 132.460 kg | 0.200 kg |
700732 | 4G4 | 12.8 mm | 199.430 kg | 0.286 kg |
700733 | 4G6 | 14.1 mm | 281.290 kg | 0.373 kg |
700734 | 4G1,5+(2x1,5) | 12.6 mm | 147.340 kg | 0.240 kg |
700735 | 4G2,5+(2x1,5) | 13.3 mm | 190.500 kg | 0.301 kg |
700736 | 4G4+(2x1,5) | 15.8 mm | 259.120 kg/km | 0.431 kg |
700737 | 4G6+(2x1,5) | 17 mm | 354.220 kg/km | 0.495 kg |
700738 | 4G1+2x(2x1) | 13.2 mm | 166.690 kg | 0.277 kg |
700739 | 4G1,5+2x(2x1) | 13.9 mm | 187.530 kg | 0.315 kg |
700740 | 4G2,5+2x(2x1) | 15.5 mm | 229.200 kg | 0.387 kg |
700741 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | 17 mm | 325.940 kg | 0.487 kg |
700742 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | 18.1 mm | 409.290 kg | 0.574 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.