ÖLFLEX® SERVO 7TCE 4G10AWG+(2x16AWG)
Servo cable; 4G6+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Blindado; Incluido en la lista UL; flexible
Beneficios
- Compatible con servomotores de reconocidos fabricantes.
- Listado como cable para uso en charola para corrida expuesta (TC-ER, 600 V) y cable flexible de alimentación de motores (1000 V) según UL. Esto permite utilizar un solo cable para el cableado completo del variador de frecuencia y el servomotor.
- Aislamiento del conductor XLPE de baja capacitancia con excelentes propiedades eléctricas que permite trayectos de transmisión largas.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- El cable con certificación múltiple permite un uso universal, reduce la variedad de piezas y garantiza así ahorros en la logística.
- Este producto está disponible sin o con uno o dos pares de cables armados, por ejemplo, para frenos y sensores de temperatura.
Aplicaciones
- Para la conexión de convertidores de frecuencia y servomotores.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Para instalación fija y abierta en charolas porta cables sin conduit protector de cables o entre la charola porta cables y la máquina, también en EE.UU.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- La cubierta exterior de elastómero termoplástico especialmente diseñado es muy resistente a los productos químicos y presenta una mayor resistencia al aceite y al fuego.
- Apto para uso en exteriores.
- En EE. UU. apto para entierro directo.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Servo cable
Peso
0.495 kg
Índice de cobre
354.220 kg/km
Índice de cobre (lb)
2380.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal conductores de alimentación
U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal conductores de control
U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal
1000 V CA rms según UL TC600 V CA rms según c(UL) CIC/TC1000 V CA rms según UL Suministro de motor flexible1000 V CA rms según cRU AWM
Voltaje de prueba
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
3.3 Ω/km
Product Design
Número/tamaño de conductores
4G6+(2x1,5)
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
6 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
10 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
4
Número de pares
1
Tipo de blindaje par
Aluminium-laminated plastic foil
Elemento 1 de liberación
Conductor de potencia: 4G10 AWG
Elemento 2 de liberación
Par de control: 1x(2x16 AWG), blindaje: Malla de cobre estañado
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Tin-plated copper braiding
Diámetro exterior nominal
17 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cross-linked polyethylene
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
XLPE
Material base de la cubierta exterior
Thermoplastic elastomers
Material base de la cubierta exterior, forma corta
TPE
Color de la cubierta exterior
orange
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 2003
Identificación de conductores
alfanumérico
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
102.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
255.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 105 °C según CSA AWM-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 90 °C según UL Flexible Motor Supply Cable
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT4
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
UL sunlight resistant
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES II
Baja capacitancia
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL TC-ER según UL 1277 (e-file number: E171371)UL Flexible Motor Supply Cable según UL 2277 (e-file number: E362141)
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM I A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
Enlistado por cUL
No
Certificación cUL
cUL CIC/TC 600V según CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
Certificado por CSA
No
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- DESINA - Decentralised and standardised installation technology for machine tools and production systems.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® SERVO 7TCE
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Índice de cobre (lb) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700736 | 4G4+(2x1,5) | 12 AWG | 4 mm² | 4 | Yes | 1741.000 lb/10,000 ft | ||
700737 | 4G6+(2x1,5) | 10 AWG | 6 mm² | 4 | Yes | 2380.000 lb/10,000 ft |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.