SKINDICHT® SNR PG 9/7 BEND PROTECTION
sealing cone; Clear width: 7mm; chloroprene rubber; CR; black
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Cono de sellado
Peso
4.694 g
Tipo de empaque
loose
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Protección contra flexión
Manga antidobleces
Protección contra flexión
Sí
Diseño de conector glándula
recto
Diámetro interior
7
Diámetro exterior
13.6 mm
Longitud total
43 mm
Anchura libre
7 mm
Tipo de sellado
Cono de sellado
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Color
negro
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
80 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
80 °C
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
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® SNR
Número de artículo | Anchura libre | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|
52001970 | 5 mm | 100 | 3.100 g |
52001980 | 7 mm | 100 | 4.694 g |
52001990 | 7 mm | 100 | 7.224 g |
52002000 | 9 mm | 100 | 6.742 g |
52002010 | 9 mm | 100 | 10.669 g |
52002020 | 11 mm | 100 | 26.500 g |
52002030 | 13 mm | 100 | 5.895 g |
52002040 | 13 mm | 100 | 9.776 g |
52002050 | 15 mm | 100 | 6.456 g |
52002060 | 15 mm | 50 | 25.950 g |
52002070 | 17 mm | 50 | 19.455 g |
52002080 | 19 mm | 50 | 14.050 g |
52002090 | 20 mm | 50 | 11.004 g |
52002100 | 20 mm | 25 | 49.000 g |
52002110 | 23 mm | 25 | 36.900 g |
52002120 | 25.3 mm | 25 | 27.660 g |
52002130 | 26 mm | 25 | 102.940 g |
52002140 | 30 mm | 25 | 73.800 g |
52002150 | 33 mm | 25 | 58.680 g |
52002160 | 35 mm | 25 | 41.860 g |
52002170 | 35 mm | 10 | 103.220 g |
52002180 | 38 mm | 10 | 64.180 g |
52002190 | 40.5 mm | 10 | 35.990 g |
52002200 | 40 mm | 10 | 126.240 g |
52002210 | 44 mm | 10 | 82.560 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.