SKINDICHT® SNR PG 13/13 BEND PROTECTION
sealing cone; Clear width: 13mm; chloroprene rubber; CR; black
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Cono de sellado
Peso
5.895 g
Tipo de empaque
loose
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Protección contra flexión
Manga antidobleces
Protección contra flexión
Sí
Diseño de conector glándula
recto
Diámetro interior
13
Diámetro exterior
18.8 mm
Longitud total
52 mm
Anchura libre
13 mm
Tipo de sellado
Cono de sellado
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Color
negro
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
80 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
80 °C
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
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® SNR
Número de artículo | Anchura libre | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|
52001970 | 5 mm | 100 | 3.100 g |
52001980 | 7 mm | 100 | 4.694 g |
52001990 | 7 mm | 100 | 7.224 g |
52002000 | 9 mm | 100 | 6.742 g |
52002010 | 9 mm | 100 | 10.669 g |
52002020 | 11 mm | 100 | 26.500 g |
52002030 | 13 mm | 100 | 5.895 g |
52002040 | 13 mm | 100 | 9.776 g |
52002050 | 15 mm | 100 | 6.456 g |
52002060 | 15 mm | 50 | 25.950 g |
52002070 | 17 mm | 50 | 19.455 g |
52002080 | 19 mm | 50 | 14.050 g |
52002090 | 20 mm | 50 | 11.004 g |
52002100 | 20 mm | 25 | 49.000 g |
52002110 | 23 mm | 25 | 36.900 g |
52002120 | 25.3 mm | 25 | 27.660 g |
52002130 | 26 mm | 25 | 102.940 g |
52002140 | 30 mm | 25 | 73.800 g |
52002150 | 33 mm | 25 | 58.680 g |
52002160 | 35 mm | 25 | 41.860 g |
52002170 | 35 mm | 10 | 103.220 g |
52002180 | 38 mm | 10 | 64.180 g |
52002190 | 40.5 mm | 10 | 35.990 g |
52002200 | 40 mm | 10 | 126.240 g |
52002210 | 44 mm | 10 | 82.560 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.