ÖLFLEX® ROBOT 900 P 25G1
robot cable; 25G1; Core identification: numbers; 16.4 mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; torsion
Beneficios
- El diseño altamente flexible del cable permite el máximo rendimiento del producto.
- El trenzado especial de conductores permite la flexión y la torsión simultáneas (ángulo de torsión de hasta ± 360°/m).
- Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
- Cable probado con éxito para 5 millones de ciclos de torsión.
- Los ciclos de mantenimiento más largos con ángulos de torsión axial muy altos reducen costos y aumentan la eficiencia de las máquinas.
- Ahorro de espacio gracias al diámetro exterior pequeño.
Aplicaciones
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y dispositivos de manipulación.
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables, con recorridos horizontales de hasta 10 m.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable para robótica
Peso
0.415 kg
Índice de cobre
240.000 kg
Índice de cobre (lb)
1612.560 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje extremadamente bajo
No
Voltaje de prueba
3 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Número/tamaño de conductores
25G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de hilo extrafino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
25
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Lámina PTFE
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
16.4 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Elastómeros termoplásticos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
TPE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
Torsiónflexible
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
65.6 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
246.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
246.0 mm
Torsión
At +/- 360 °/m and min. -40 °C up to 5000000 torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-50 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-40 °C up to 80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Libre de PWIS
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® ROBOT 900 P
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Identificación de conductores | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0028110 | 7x0,25 | Colores | 6.2 mm | 16.800 kg | 0.050 kg |
0028116 | 25x0,25 | Colores | 10.2 mm | 60.000 kg | 0.138 kg |
0028145 | 18G0,5 | Números | 11.2 mm | 86.400 kg | 0.170 kg |
0028146 | 25G0,5 | Números | 13.3 mm | 120.000 kg | 0.249 kg |
0028160 | 4G0,75 | Números | 6.6 mm | 28.800 kg | 0.061 kg |
0028164 | 14G0,75 | Números | 11.2 mm | 100.800 kg | 0.180 kg |
0028170 | 2X1 | Números | 6.2 mm | 19.200 kg | 0.046 kg |
0028171 | 3G1 | Números | 6.5 mm | 29.000 kg | 0.059 kg |
0028172 | 4G1 | Números | 7 mm | 38.400 kg | 0.076 kg |
0028174 | 7G1 | Números | 9.3 mm | 67.200 kg | 0.131 kg |
0028176 | 12G1 | Números | 11.5 mm | 115.200 kg | 0.202 kg |
0028178 | 18G1 | Números | 13.2 mm | 172.800 kg | 0.287 kg |
0028180 | 25G1 | Números | 16.4 mm | 240.000 kg | 0.415 kg |
0028181 | 3G2,5 | Números | 9.3 mm | 72.000 kg/km | 124 kg/km |
0028182 | 4G2,5 | Números | 10.1 mm | 96.000 kg | 0.157 kg |
0028185 | 16G1+(2X1) | Números | 16 mm | 195.000 kg | 0.362 kg |
0028186 | 23G1+(2X1) | Números | 17.3 mm | 262.000 kg | 0.436 kg |
0028187 | 3G25 | Números | 26.2 mm | 720.000 kg | 1.120 kg |
0028188 | 2x0,34 | Colores | 5 mm | 7.000 kg | 0.028 kg |
0028189 | 3G35 | Números | 28.8 mm | 1008.000 kg | 1.469 kg |
0028190 | 34G1 | Números | 19.9 mm | 326.400 kg | 0.572 kg |
0028191 | 41G1 | Números | 22.3 mm | 393.600 kg | 0.667 kg |
0028198 | 18G1,5 | Números | 15.8 mm | 259.200 kg | 0.406 kg |
0028400 | 3G16 | Números | 21.4 mm | 460.800 kg | 0.728 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.