ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G2,5
Cable para robótica; 3G2,5; Identificación de conductores: Números; U0/U: 300/500 V; PUR; Torsión
Beneficios
- El diseño altamente flexible del cable permite el máximo rendimiento del producto.
- El trenzado especial de conductores permite la flexión y la torsión simultáneas (ángulo de torsión de hasta ± 360°/m).
- Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
- Cable probado con éxito para 5 millones de ciclos de torsión.
- Los ciclos de mantenimiento más largos con ángulos de torsión axial muy altos reducen costos y aumentan la eficiencia de las máquinas.
- Ahorro de espacio gracias al diámetro exterior pequeño.
Aplicaciones
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y dispositivos de manipulación.
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables, con recorridos horizontales de hasta 10 m.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable para robótica
Peso
124 kg/km
Índice de cobre
72.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
483.760 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300/500 V CA rms según IEC
Voltaje de prueba
3 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
7.98 Ω/km
Product Design
Número/tamaño de conductores
3G2,5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de hilo extrafino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
3
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Lámina PTFE
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
9.3 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Elastómeros termoplásticos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
TPE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
Torsiónflexible
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
Sí
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
37.2 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
139.5 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
139.5 mm
Torsión
En +/- 360 °/m y min. -40 °C hasta 5000000 Ciclos de torsión
Temperatura, instalación fija
-50 °C hasta 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-40 °C hasta 80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Superficie de cubierta de baja adhesión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® ROBOT 900 P
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Identificación de conductores | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0028181 | 3G2,5 | Números | 9.3 mm | 72.000 kg/km | 124 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.