H-D 40 BCM FEMALE INSERT
Inserto de crimpado Conector hembra; Número de contactos: 40+PE; Tamaño: 16B; 250 V CA rms / DC según IEC; 10 A según IEC; for cross-section (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Policarbonato
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto de crimpado
Tamaño
16B
Contactos incluidos
No
Peso
69.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
250 V CA rms / DC según IEC250 V CA rms / DC según UL
Sobretensión nominal
2.5 kV CA rms / DC según IEC 61984
Corriente nominal
10 A según IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de contacto máx.
2 mΩ
Protector del conductor integrado en el inserto
Sí
Product Design
Número de contactos
40+PE
Número de contactos de potencia
40
Número de contactos PE
1
Diámetro del contacto
1.6 mm
Variante del contacto
Conector hembra
Tipo de inserto de contacto
Conector hembra
Con protección de cable
No
Con conductor de protección
Sí
Tipo de conector
Conector hembra
Inserto de contacto sin contactos
Sí
Blindaje CEM
No
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Tipo de conexión PE
Conexión roscada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
26 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.14 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
2.5 mm²
Material del inserto de contacto
Policarbonato
Material del inserto de contacto forma corta
PC
Color
gris
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
No
Torque de apriete mínimo conexión PE
1.2 Nm
Torque máximo de conexión PE
1.2 Nm
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
según UL 1977 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.