H-D BCEM AG 2.5 FEMALE CONTACT
Contacto girado; Conector hembra; Conexión crimpada; for cross-section (min./max.): 2.5mm² - 2.5mm²; Latón plateado

Registrarse para precio
No Está disponible
SKU
13163400
($5.91/PC) Iva incluido

Beneficios

  • La terminación crimpada crea una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el contacto y el cable y es adecuada para el montaje automatizado.
  • Apto para secciones transversales de conductores de 0.14 – 2.50 mm².
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

EPIC®

Tipo de producto

Contacto girado

Modo de entrega de los contactos

Bolsa

Peso

0.698 g

Unidad de embalaje (VPE)

100.000

Tipo de montaje

crimpar

Electrical Characteristics

Resistencia de contacto máx.

5 mΩ

Product Design

Diámetro del contacto

1.6 mm

Variante del contacto

Conector hembra

Procedimiento de fabricación del contacto

maquinado

Tipo de conexión del conductor

Conexión crimpada

Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual

5.8 mm

Índice de sección transversal

5

Sección transversal mín. de conductor conectable AWG

14 AWG

Sección transversal máx. de conductor conectable AWG

14 AWG

Sección transversal conectable de conductor (mm²)

2.5 mm²

Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)

2.5 mm²

Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)

2.5 mm²

Material del contacto

Latón

Material del contacto forma corta

CuZn

Material del recubrimiento de contacto

plateado

Material revestimiento de contacto forma corta

Ag

Certifications and Standards

marcado CE

No

Con identificación UKCA

No

EAC certified

No requerido

Número de certificación EAC

Отказное письмо № 39

Reconocido por UR

No

Reconocido por cUR

No

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

No

Norma de producto según IEC

IEC 61984

Certificado por el TÜV

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de EPIC® H-D 1,6 turned contacts

Número de artículo Variante del contacto Material del recubrimiento de contacto Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2) Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2) Unidad de embalaje (VPE)
13162000 Pin plateado 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13162100 Pin plateado 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13162200 Pin plateado 0.75 mm² 1 mm² 100
13162300 Pin plateado 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13162400 Pin plateado 2.5 mm² 2.5 mm² 100
13162500 Pin dorado 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13162600 Pin dorado 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13162700 Pin dorado 0.75 mm² 1.0 mm² 100
13162800 Pin dorado 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13162900 Pin dorado 2.5 mm² 2.5 mm² 100
13163000 Conector hembra plateado 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13163100 Conector hembra plateado 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13163200 Conector hembra plateado 0.75 mm² 1.0 mm² 100
13163300 Conector hembra plateado 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13163400 Conector hembra plateado 2.5 mm² 2.5 mm² 100
13163500 Conector hembra dorado 0.14 mm² 0.37 mm² 100
13163600 Conector hembra dorado 0.5 mm² 0.5 mm² 100
13163700 Conector hembra dorado 0.75 mm² 1.0 mm² 100
13163800 Conector hembra dorado 1.5 mm² 1.5 mm² 100
13163900 Conector hembra dorado 2.5 mm² 2.5 mm² 100
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.