MC SCEM AG 6.0 D=3.6 MALE CONTACT
turned contact; male; crimp termination; for cross-section (min./max.): 6 mm²; brass silver-plated
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto girado
Modo de entrega de los contactos
Bolsa
Peso
3.529 g
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Resistencia de contacto máx.
2 mΩ
Product Design
Diámetro del contacto
3.6 mm
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
10 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
10 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
6 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
6 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
plateado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ag
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Reconocido por UR
Sí
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC MC 3.6 turned contacts
Número de artículo | Variante del contacto | Sección transversal conectable de conductor (mm²) | Sección transversal máx. de conductor conectable AWG | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
1121000C | Pin | 4 mm² | 12 AWG | 100 |
1121010C | Pin | 6 mm² | 10 AWG | 100 |
1121020C | Pin | 10 mm² | 8 AWG | 100 |
1121060C | Pin | 2.5 mm² | 14 AWG | 100 |
1121070C | Pin | 1.5 mm² | 16 AWG | 100 |
1121500C | Conector hembra | 4 mm² | 12 AWG | 100 |
1121510C | Conector hembra | 6 mm² | 10 AWG | 100 |
1121520C | Conector hembra | 10 mm² | 8 AWG | 100 |
1121560C | Conector hembra | 2.5 mm² | 14 AWG | 100 |
1121570C | Conector hembra | 1.5 mm² | 16 AWG | 100 |
44424029 | Terminal de cable | 16 mm² | 6 AWG | 10 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.