MC SCEM AG 10.0 D=3.6 MALE CONTACT
Contacto girado; Pin; Conexión crimpada; for cross-section (min./max.): 10mm² - 10mm²; Latón plateado
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto girado
Modo de entrega de los contactos
Bolsa
Peso
3.600 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Resistencia de contacto máx.
2 mΩ
Product Design
Diámetro del contacto
3.6 mm
Variante del contacto
Pin
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
10 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
8 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
8 AWG
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
10 mm²
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
10 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
10 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
plateado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ag
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Reconocido por UR
Sí
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® MC 3.6 turned contacts
Número de artículo | Variante del contacto | Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2) | Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2) | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
1121000C | Pin | 4 mm² | 4 mm² | 100 |
1121010C | Pin | 6 mm² | 6 mm² | 100 |
1121020C | Pin | 10 mm² | 10 mm² | 100 |
1121060C | Pin | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
1121070C | Pin | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
1121500C | Conector hembra | 4 mm² | 4 mm² | 100 |
1121510C | Conector hembra | 6 mm² | 6 mm² | 100 |
1121520C | Conector hembra | 10 mm² | 10 mm² | 100 |
1121560C | Conector hembra | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
1121570C | Conector hembra | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
44424029 | Terminal de cable | 16 mm² | 16 mm² | 10 |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.