JE-LiYCY...BD 32x2x0,5
installation data cable; 32X2X0.5; 22.5 mm; VDE 0815; PVC; Shielded; flexible
Beneficios
- Gracias al trenzado de pares (TP, Twisted Pair) con longitudes de paso cortas, los circuitos conductores están bien desacoplados.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- El diseño compacto permite un diámetro exterior reducido a pesar del gran número de conductores.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones para la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
- Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Para instalación fija y protegida en tubería de instalación eléctrica sobre o debajo del yeso.
- Especialmente para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable de datos de instalación
Peso
0.738 kg
Índice de cobre
441.000 kg
Índice de cobre (lb)
2963.070 lb
Electrical Characteristics
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
0.5 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Product Design
Cables trenzados Li
LiYCY
Dimensiones del conductor
32X2X0.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de pares
32
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
22.5 mm
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
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0815
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
135.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
337.5 mm
Temperatura, instalación fija
-30 °C up to 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C up to 50 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Resistente al agua
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
Certificado por VDE
No
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de JE-LiYCY...BD
Número de artículo | Número de pares | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0034200 | 2 | 0.5 mm² | 7.5 mm | 51.000 kg | 0.070 kg |
0034201 | 4 | 0.5 mm² | 10 mm | 87.000 kg | 0.155 kg |
0034202 | 8 | 0.5 mm² | 13 mm | 144.000 kg | 0.260 kg |
0034203 | 16 | 0.5 mm² | 17 mm | 249.000 kg | 0.430 kg |
0034204 | 24 | 0.5 mm² | 20.5 mm | 348.000 kg | 0.605 kg |
0034208 | 12 | 0.5 mm² | 15.5 mm | 195.000 kg | 0.340 kg |
0034210 | 20 | 0.5 mm² | 15.2 mm | 298.000 kg/km | 495 kg/km |
0034212 | 32 | 0.5 mm² | 22.5 mm | 441.000 kg | 0.738 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.