ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G1
control cable; 5G1; 8.3 mm; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Core identification: numbers; Shielded; UL recognized; flexible
Beneficios
- Fácil manipulación e instalación gracias a la versión flexible.
- Ahorro de espacio gracias al diámetro exterior pequeño.
- Los materiales libres de halógenos y altamente ignífugos reducen el riesgo de propagación del fuego, alta densidad de humos y gases de combustión tóxicos en caso de incendio.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Homologación DNV-GL para uso marítimo.
Aplicaciones
- Para el cableado de edificios para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Especialmente para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de HFFR es ampliamente resistente a ácidos y alcalinos.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.124 kg
Índice de cobre
88.000 kg
Índice de cobre (lb)
591.300 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms / DC according to IEC
Voltaje nominal
600 V AC rms according to UL AWM
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
5G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
18 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
5
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Lámina de plástico libre de halógenos
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
8.3 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Compuesto libre de halógenos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
HFFR
Material base de la cubierta exterior
Compuesto libre de halógenos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
HFFR
Color de la cubierta exterior
gris
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
49.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
20 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
166.0 mm
Temperatura, instalación fija
up to 75 °C according to UL AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C up to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Horizontal Flame Test
Densidad de gas de humo reducida según
IEC 61034-2
Toxicidad reducida de los gases de combustión según
NES 02-713 (≤ 3)
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
DIN EN ISO 4892-2, método AEN 50620
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
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
21217 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por DNV/GL
Sí
Número de certificado DNV/GL
TAE00002RK
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Dca
Densidad de humo CPR
s1b
Comportamiento de goteo CPR
d2
Acidez CPR
a1
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1123200 | 2 | no | 0.5 mm² | 5.9 mm | 36.000 kg | 0.051 kg |
1123201 | 3 | sí | 0.5 mm² | 6.2 mm | 43.000 kg | 0.061 kg |
1123202 | 3 | no | 0.5 mm² | 6.2 mm | 43.000 kg | 0.061 kg |
1123203 | 4 | sí | 0.5 mm² | 6.6 mm | 49.000 kg | 0.072 kg |
1123204 | 4 | no | 0.5 mm² | 6.6 mm | 49.000 kg | 0.072 kg |
1123205 | 5 | sí | 0.5 mm² | 7.1 mm | 57.000 kg | 0.085 kg |
1123206 | 5 | no | 0.5 mm² | 7.1 mm | 57.000 kg | 0.085 kg |
1123208 | 7 | sí | 0.5 mm² | 7.7 mm | 69.000 kg | 0.103 kg |
1123209 | 7 | no | 0.5 mm² | 7.7 mm | 69.000 kg | 0.103 kg |
1123213 | 12 | sí | 0.5 mm² | 10.1 mm | 104.000 kg | 0.165 kg |
1123217 | 18 | sí | 0.5 mm² | 11.8 mm | 141.000 kg | 0.236 kg |
1123220 | 25 | sí | 0.5 mm² | 13.7 mm | 224.000 kg | 0.324 kg |
1123232 | 2 | no | 0.75 mm² | 6.3 mm | 43.000 kg | 0.060 kg |
1123233 | 3 | sí | 0.75 mm² | 6.6 mm | 52.000 kg | 0.077 kg |
1123234 | 3 | no | 0.75 mm² | 6.6 mm | 52.000 kg | 0.077 kg |
1123235 | 4 | sí | 0.75 mm² | 7.1 mm | 61.000 kg | 0.087 kg |
1123236 | 4 | no | 0.75 mm² | 7.1 mm | 61.000 kg | 0.087 kg |
1123237 | 5 | sí | 0.75 mm² | 7.9 mm | 72.000 kg | 0.106 kg |
1123238 | 5 | no | 0.75 mm² | 7.9 mm | 72.000 kg | 0.106 kg |
1123241 | 7 | sí | 0.75 mm² | 8.5 mm | 89.000 kg | 0.129 kg |
1123242 | 7 | no | 0.75 mm² | 8.5 mm | 89.000 kg | 0.129 kg |
1123247 | 12 | sí | 0.75 mm² | 11.1 mm | 138.000 kg | 0.211 kg |
1123248 | 12 | no | 0.75 mm² | 11.1 mm | 138.000 kg | 0.211 kg |
1123251 | 18 | sí | 0.75 mm² | 13 mm | 211.000 kg | 0.307 kg |
1123254 | 25 | sí | 0.75 mm² | 15.1 mm | 280.000 kg | 0.413 kg |
1123266 | 2 | no | 1 mm² | 6.6 mm | 51.000 kg | 0.079 kg |
1123267 | 3 | sí | 1 mm² | 6.9 mm | 62.000 kg/km | 88 kg/km |
1123268 | 3 | no | 1 mm² | 6.9 mm | 62.000 kg | 0.088 kg |
1123269 | 4 | sí | 1 mm² | 7.4 mm | 74.000 kg | 0.106 kg |
1123270 | 4 | no | 1 mm² | 7.4 mm | 74.000 kg | 0.106 kg |
1123271 | 5 | sí | 1 mm² | 8.3 mm | 88.000 kg | 0.124 kg |
1123272 | 5 | no | 1 mm² | 8.3 mm | 88.000 kg | 0.124 kg |
1123274 | 7 | sí | 1 mm² | 8.9 mm | 112.000 kg | 0.155 kg |
1123275 | 7 | no | 1 mm² | 8.9 mm | 112.000 kg | 0.155 kg |
1123280 | 12 | sí | 1 mm² | 11.7 mm | 185.000 kg | 0.250 kg |
1123281 | 12 | no | 1 mm² | 11.7 mm | 185.000 kg | 0.250 kg |
1123284 | 18 | sí | 1 mm² | 14.1 mm | 268.000 kg | 0.368 kg |
1123290 | 25 | sí | 1 mm² | 16.2 mm | 354.000 kg | 0.493 kg |
1123291 | 25 | no | 1 mm² | 16.2 mm | 354.000 kg | 0.493 kg |
1123306 | 2 | no | 1.5 mm² | 7.2 mm | 65.000 kg | 0.091 kg |
1123307 | 3 | sí | 1.5 mm² | 7.6 mm | 82.000 kg | 0.112 kg |
1123308 | 3 | no | 1.5 mm² | 7.6 mm | 82.000 kg | 0.112 kg |
1123309 | 4 | sí | 1.5 mm² | 8.4 mm | 100.000 kg | 0.141 kg |
1123310 | 4 | no | 1.5 mm² | 8.4 mm | 100.000 kg | 0.141 kg |
1123311 | 5 | sí | 1.5 mm² | 9.1 mm | 119.000 kg | 0.161 kg |
1123312 | 5 | no | 1.5 mm² | 9.1 mm | 119.000 kg | 0.161 kg |
1123314 | 7 | sí | 1.5 mm² | 10 mm | 154.000 kg | 0.206 kg |
1123315 | 7 | no | 1.5 mm² | 10 mm | 154.000 kg | 0.206 kg |
1123320 | 12 | sí | 1.5 mm² | 13.4 mm | 268.000 kg | 0.355 kg |
1123324 | 18 | sí | 1.5 mm² | 15.8 mm | 373.000 kg | 0.517 kg |
1123328 | 25 | sí | 1.5 mm² | 18.2 mm | 530.000 kg | 0.705 kg |
1123339 | 2 | no | 2.5 mm² | 8.6 mm | 96.000 kg | 0.128 kg |
1123340 | 3 | sí | 2.5 mm² | 9.1 mm | 118.000 kg | 0.157 kg |
1123342 | 4 | sí | 2.5 mm² | 10 mm | 147.000 kg | 0.201 kg |
1123344 | 5 | sí | 2.5 mm² | 11.1 mm | 176.000 kg | 0.248 kg |
1123346 | 7 | sí | 2.5 mm² | 12 mm | 253.000 kg | 0.313 kg |
1123349 | 12 | sí | 2.5 mm² | 16.3 mm | 385.000 kg | 0.524 kg |
1123359 | 3 | sí | 4 mm² | 10.6 mm | 178.000 kg | 0.231 kg |
1123360 | 4 | sí | 4 mm² | 11.8 mm | 248.000 kg | 0.291 kg |
1123361 | 5 | sí | 4 mm² | 13.3 mm | 269.000 kg | 0.361 kg |
1123362 | 7 | sí | 4 mm² | 14.6 mm | 371.000 kg | 0.468 kg |
1123366 | 3 | sí | 6 mm² | 12.7 mm | 240.000 kg | 0.318 kg |
1123367 | 4 | sí | 6 mm² | 14.2 mm | 343.000 kg | 0.437 kg |
1123368 | 5 | sí | 6 mm² | 15.5 mm | 441.000 kg | 0.510 kg |
1123369 | 7 | sí | 6 mm² | 17 mm | 510.000 kg | 0.662 kg |
1123372 | 4 | sí | 10 mm² | 17.2 mm | 495.000 kg | 0.685 kg |
1123373 | 5 | sí | 10 mm² | 19.5 mm | 592.000 kg | 0.824 kg |
1123374 | 7 | sí | 10 mm² | 21.4 mm | 820.000 kg | 1.067 kg |
1123377 | 4 | sí | 16 mm² | 20.2 mm | 736.000 kg | 1.036 kg |
1123378 | 5 | sí | 16 mm² | 22.6 mm | 895.000 kg | 1.285 kg |
1123381 | 4 | sí | 25 mm² | 25.1 mm | 1129.000 kg | 1.663 kg |
1123382 | 5 | sí | 25 mm² | 28 mm | 1400.000 kg | 1.976 kg |
1123385 | 4 | sí | 35 mm² | 28.2 mm | 1546.000 kg | 2.052 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.