ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G1
Control cable; 3G1; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identificación de conductores: Números; Blindado; Reconocido por UL; flexible
Beneficios
- Fácil manipulación e instalación gracias a la versión flexible.
- Ahorro de espacio gracias al diámetro exterior pequeño.
- Los materiales libres de halógenos y altamente ignífugos reducen el riesgo de propagación del fuego, alta densidad de humos y gases de combustión tóxicos en caso de incendio.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Homologación DNV-GL para uso marítimo.
Aplicaciones
- Para el cableado de edificios para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Especialmente para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de HFFR es ampliamente resistente a ácidos y alcalinos.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Control cable
Peso
88 kg/km
Índice de cobre
62.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
416.580 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300/500 V CA rms / DC according to IEC
Voltaje nominal
600 V CA rms according to UL AWM
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
Product Design
Dimensiones del conductor
3G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
18 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
3
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Halogen-free plastic film
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Tin-plated copper braiding
Diámetro exterior nominal
6.9 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Halogen-free compound
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
HFFR
Material base de la cubierta exterior
Halogen-free compound
Material base de la cubierta exterior, forma corta
HFFR
Color de la cubierta exterior
grey
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
41.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
20 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
138.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 80 °C to 75 °C according to UL AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
to 75 °C according to UL AWM-25 °C to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Horizontal Flame Test
Densidad de gas de humo reducida según
IEC 61034-2
Toxicidad reducida de los gases de combustión según
NES 02-713 (≤ 3)
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
DIN EN ISO 4892-2 method AEN 50620
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
21217 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por DNV/GL
Sí
Número de certificado DNV/GL
TAE00002RK
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Dca
Densidad de humo CPR
s1b
Comportamiento de goteo CPR
d2
Acidez CPR
a1
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Índice de cobre | Peso | Comportamiento frente al fuego clasificado CPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1123267 | 3 | Yes | 1 mm² | 62.000 kg/km | 88 kg/km | Dca |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.