HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR
PCF; Cable uso interior óptico J: A/J-V(ZN)11Y; Cable exterior óptico A: A/J-V(ZN)H11Y; Cadena portacables, Torsión; Hilos de aramida; PUR; naranja; Libre de halógenos; Para flexión continua
Beneficios
- Producto libre de halógenos que no desarrolla gases peligrosos para la salud en caso de incendio.
- No genera interferencias electromagnéticas debido a materiales no metálicos en el interior del cable.
Aplicaciones
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Cable de fibra óptica
Peso
0.063 kg
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS PA
Tipo del conductor de fibra óptica
PCF
Tipo del conductor de fibra óptica nombre largo
Fibra de vidrio con cubierta de plástico
Electrical Characteristics
Información sobre la longitud de onda
En 650 nm aplicable 10 dB / km así como 17 MHz x kmEn 850 nm aplicable 8 dB / km así como 20 MHz x km
Product Design
Cable exterior óptico A
A/J-V(ZN)H11Y
Cable uso interior óptico J
A/J-V(ZN)11Y
Clasificación del cable LWL
divisible out-/indoor cable
Número de conductores
2
Con refuerzo
No
Con protección frente a roedores
No
Con elemento de soporte
No
Alivio de tensión con
Hilos de aramida
Tipo de fibra
Fibra multimodal
Número de fibras
2
Diámetro nominal del conductor
2.2 mm
Diámetro exterior nominal
8.8 mm
Forma del conductor
redondo
Envoltura del conductor
Envoltura de fibra textil
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
naranja
Identificación de conductores
Colores
Dimensión del revestimiento de fibra
230 µm
Dimensión núcleo de fibra
200 µm
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesTorsión
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
Sí
Enrollable
No
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
20 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
176.0 mm
Ciclos de curvatura máximos
3000000
Torsión
En +/- 110 °/m
Fuerza de tracción instalación fija
800 N
Temperatura, uso móvil ocasional
-20 °C hasta 70 °C
Temperatura de instalación mín.
-10 °C
Temperatura de instalación máx.
50 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
No
Cable Fast Connect (FC)
Sí
Cable óptico, uso
Universal
Certifications and Standards
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
RU С-DE.АЮ64.В.00321/19
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de HITRONIC® PCF DUPLEX FD Cable
Número de artículo | Dimensión núcleo de fibra | Dimensión del revestimiento de fibra | Tipo del conductor de fibra óptica | Número de fibras | Diámetro exterior nominal | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
28320702 | 200 µm | 230 µm | PCF | 2 | 8.8 mm | 0.063 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.