IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-OE
pre-assembled ethernet cable; drag chain, flexible; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® application: Type C; Cat.5; SF/UTP; 2x2; M 12 (D-coded), plug, straight (180°); open End; 2 m
Beneficios
- Disponible como cable de conexión preconfeccionado de un solo lado para la determinación flexible de la longitud del cable y la libre elección de otras conexiones.
- También disponible como cable de conexión confeccionado a ambos lados para ahorrar tiempo en la instalación.
- Intercambio rápido de información mediante tecnología Ethernet.
- Rendimiento Cat.5 hasta 100 Mbit/s.
- Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en estrella y doble blindaje de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
- La protección integrada contra vibraciones del conector lo hace resistente a golpes y vibraciones.
- La forma acodada del conector es idónea para una salida de cable que ahorra espacio.
Aplicaciones
- También apto para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- La cubierta exterior de PUR y los conectores soportan elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet preconfeccionado
Peso
156.000 g
Índice de cobre
62.600 kg
Índice de cobre (lb)
420.655 lb
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
ETHERNET/IP
Product Design
Blindado
Sí
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Cable de Ethernet categoría
Cat.5
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 40
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
Sí
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto según IEC
M12 según IEC 61076-2-101
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.