IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45
pre-assembled ethernet cable; drag chain, flexible; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® application: Type C; Cat.5; SF/UTP; 2x2; RJ 45, plug, straight (180°); RJ 45, plug, straight (180°); 5 m

Registrarse para precio
No Está disponible
SKU
2171282
($1,130.14/PC) Iva incluido
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45 pre-assembled ethernet cable -  Primary Image
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45 pre-assembled ethernet cable -  Primary Image IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45 pre-assembled ethernet cable -   Secondary Image
Interference signals
Interference signals
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
PROFINET
PROFINET

Beneficios

  • Disponible como cable de conexión preconfeccionado de un solo lado para la determinación flexible de la longitud del cable y la libre elección de otras conexiones.
  • También disponible como cable de conexión confeccionado a ambos lados para ahorrar tiempo en la instalación.
  • Intercambio rápido de información mediante tecnología Ethernet. 
  • Rendimiento Cat.5 hasta 100 Mbit/s.
  • Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en estrella y doble blindaje de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
  • La protección integrada contra vibraciones del conector lo hace resistente a golpes y vibraciones.
  • La forma acodada del conector es idónea para una salida de cable que ahorra espacio.

Aplicaciones

  • También apto para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • La cubierta exterior de PUR y los conectores soportan elevadas cargas mecánicas.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ETHERLINE®

Tipo de producto

Cable Ethernet preconfeccionado

Peso

375.000 g

Índice de cobre

156.500 kg

Índice de cobre (lb)

1051.637 lb

Unidad de embalaje (VPE)

1.000

Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet

ETHERNET/IP

Product Design

Blindado

Product Characteristics

Para aplicaciones en áreas explosivas

No

Cable de Ethernet categoría

Cat.5

Certifications and Standards

marcado CE

No

Con identificación UKCA

No

EAC certified

No requerido

Número de certificación EAC

Отказное письмо № 40

Reconocido por UL

No

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

No

Norma de producto según IEC

M12 según IEC 61076-2-101

Certificado por DNV/GL

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.