ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1
control cable; 4G1; 8.9 mm; Core-Line; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: numbers; Shielded; drag chain
Beneficios
- El diseño altamente flexible del cable requiere un excelente desempeño del producto.
- Duradero con recorridos medios o aceleraciones elevadas (clase de rendimiento LAPP "Core Line").
- El trenzado de conductores más corto permite radios de flexión muy pequeños.
- Robustez adicional gracias a la cubierta interior extruida.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
Aplicaciones
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables.
- Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.132 kg
Índice de cobre
70.000 kg
Índice de cobre (lb)
470.300 lb
Clase de desempeño
Core-Line
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
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
4G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 6: hilo superfino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
8.9 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Material básico de la cubierta interior
Cloruro de polivinilo
Cubierta interior material base forma corta
PVC
Color recubrimiento interior
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
RAL 7001
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesflexible
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
35.6 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
66.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
66.8 mm
Ciclos de curvatura máximos
7000000
Recorrido máximo
20 m
Velocidad máxima deslizante
5 m/s
Velocidad máxima autoportante
10 m/s
Aceleración máxima
20 m/s²
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
0 °C up to 70 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
0 °C up to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0026200 | 2 | no | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.000 kg | 0.083 kg |
0026201 | 3 | sí | 0.5 mm² | 7.3 mm | 39.000 kg | 0.096 kg |
0026202 | 4 | sí | 0.5 mm² | 7.9 mm | 46.000 kg | 0.101 kg |
0026203 | 5 | sí | 0.5 mm² | 8.4 mm | 54.000 kg | 0.117 kg |
0026204 | 7 | sí | 0.5 mm² | 9.8 mm | 70.000 kg | 0.161 kg |
0026205 | 12 | sí | 0.5 mm² | 11.3 mm | 100.000 kg | 0.224 kg |
0026206 | 18 | sí | 0.5 mm² | 13.4 mm | 153.000 kg | 0.310 kg |
0026207 | 25 | sí | 0.5 mm² | 15.9 mm | 202.000 kg | 0.394 kg |
0026208 | 30 | sí | 0.5 mm² | 16.5 mm | 228.000 kg | 0.432 kg |
0026219 | 2 | no | 0.75 mm² | 7.3 mm | 39.000 kg | 0.106 kg |
0026220 | 3 | sí | 0.75 mm² | 7.8 mm | 48.000 kg | 0.098 kg |
0026221 | 4 | sí | 0.75 mm² | 8.4 mm | 59.000 kg | 0.118 kg |
0026222 | 5 | sí | 0.75 mm² | 9 mm | 69.000 kg | 0.141 kg |
0026223 | 7 | sí | 0.75 mm² | 10.7 mm | 90.000 kg | 0.201 kg |
0026224 | 12 | sí | 0.75 mm² | 12.4 mm | 129.000 kg | 0.267 kg |
0026226 | 18 | sí | 0.75 mm² | 14.9 mm | 205.000 kg | 0.368 kg |
0026227 | 25 | sí | 0.75 mm² | 17.4 mm | 271.000 kg | 0.527 kg |
0026229 | 30 | sí | 0.75 mm² | 18 mm | 320.000 kg | 0.549 kg |
0026230 | 2 | no | 1 mm² | 7.7 mm | 46.000 kg | 0.108 kg |
0026231 | 3 | sí | 1 mm² | 8.2 mm | 57.000 kg | 0.115 kg |
0026232 | 4 | sí | 1 mm² | 8.9 mm | 70.000 kg | 0.132 kg |
0026233 | 5 | sí | 1 mm² | 9.8 mm | 81.000 kg | 0.171 kg |
0026234 | 7 | sí | 1 mm² | 11.4 mm | 110.000 kg | 0.226 kg |
0026235 | 12 | sí | 1 mm² | 13.4 mm | 182.000 kg | 0.324 kg |
0026238 | 18 | sí | 1 mm² | 16.1 mm | 254.000 kg | 0.454 kg |
0026239 | 25 | sí | 1 mm² | 18.8 mm | 365.000 kg | 0.755 kg |
0026240 | 26 | sí | 1 mm² | 18.8 mm | 374.000 kg | 0.768 kg |
0026241 | 34 | sí | 1 mm² | 21.5 mm | 463.000 kg | 0.811 kg |
0026242 | 41 | sí | 1 mm² | 23.2 mm | 542.000 kg | 0.970 kg |
0026243 | 50 | sí | 1 mm² | 25.3 mm | 640.000 kg | 1.308 kg |
0026249 | 2 | no | 1.5 mm² | 8.4 mm | 58.000 kg | 0.118 kg |
0026250 | 3 | sí | 1.5 mm² | 9 mm | 75.000 kg | 0.142 kg |
0026251 | 4 | sí | 1.5 mm² | 9.9 mm | 91.000 kg/km | 171 kg/km |
0026252 | 5 | sí | 1.5 mm² | 10.9 mm | 112.000 kg | 0.201 kg |
0026253 | 7 | sí | 1.5 mm² | 12.7 mm | 145.000 kg | 0.287 kg |
0026254 | 12 | sí | 1.5 mm² | 15.1 mm | 247.000 kg | 0.424 kg |
0026255 | 16 | sí | 1.5 mm² | 16.8 mm | 314.000 kg | 0.503 kg |
0026256 | 18 | sí | 1.5 mm² | 17.8 mm | 348.000 kg | 0.621 kg |
0026257 | 25 | sí | 1.5 mm² | 21.2 mm | 498.000 kg | 0.833 kg |
0026259 | 34 | sí | 1.5 mm² | 23.9 mm | 700.000 kg | 1.281 kg |
0026270 | 3 | sí | 2.5 mm² | 10.8 mm | 119.000 kg | 0.211 kg |
0026271 | 4 | sí | 2.5 mm² | 11.8 mm | 161.000 kg | 0.247 kg |
0026272 | 5 | sí | 2.5 mm² | 13.2 mm | 194.000 kg | 0.307 kg |
0026273 | 7 | sí | 2.5 mm² | 15.8 mm | 262.000 kg | 0.456 kg |
0026281 | 4 | sí | 4 mm² | 13.7 mm | 238.000 kg | 0.352 kg |
0026282 | 5 | sí | 4 mm² | 15.3 mm | 280.000 kg | 0.451 kg |
0026283 | 4 | sí | 6 mm² | 16.1 mm | 318.000 kg | 0.506 kg |
0026285 | 4 | sí | 10 mm² | 20.4 mm | 521.000 kg | 0.800 kg |
0026287 | 4 | sí | 16 mm² | 23.2 mm | 780.000 kg | 1.131 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.