ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5
Control cable; 4G1.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Blindado; Cadena portacables
Beneficios
- El diseño altamente flexible del cable requiere un excelente desempeño del producto.
- Duradero con recorridos medios o aceleraciones elevadas (clase de rendimiento LAPP "Core Line").
- El trenzado de conductores más corto permite radios de flexión muy pequeños.
- Robustez adicional gracias a la cubierta interior extruida.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
Aplicaciones
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables.
- Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Control cable
Peso
171 kg/km
Índice de cobre
91.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
611.420 lb/10,000 ft
Clase de desempeño
Core-Line
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
Product Design
Dimensiones del conductor
4G1.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 6: extra-fine wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Fleece wrapping
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Tin-plated copper braiding
Diámetro exterior nominal
9.9 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyvinylchloride
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Material básico de la cubierta interior
Polyvinylchloride
Cubierta interior material base forma corta
PVC
Color recubrimiento interior
grey
Material base de la cubierta exterior
Polyvinylchloride
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
grey
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 7001
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesflexible
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
39.6 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
7.5 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
74.3 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
7.5 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
74.3 mm
Ciclos de curvatura máximos
7000000
Recorrido máximo
20 m
Velocidad máxima deslizante
5 m/s
Velocidad máxima autoportante
10 m/s
Aceleración máxima
20 m/s²
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
0 °C to 70 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
0 °C to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Superficie de cubierta de baja adhesión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
0026251 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 91.000 kg/km | 171 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.