STAR STRIP SPARE BLADE
Cuchilla de repuesto;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cuchilla de repuesto
Volumen de suministro
including hook (small & big)including blade
Peso
2.100 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
cable
Product Design
Longitud total
150 mm
Ancho total
42 mm
Altura total
30.5 mm
Para diámetro exterior de cable mín.
4.5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
40 mm
Color
black
Para material de aislamiento
PoliuretanoElastómeros termoplásticosPolitetrafluoroetileno
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de STAR STRIP stripping tool
Número de artículo | Para diámetro exterior de cable mín. | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para material de aislamiento | Tipo de producto | |
---|---|---|---|---|---|---|
61735820 | 4.5 mm | PoliuretanoElastómeros termoplásticosPolitetrafluoroetileno | Herramienta de pelado | |||
61735821 | 4.5 mm | PoliuretanoElastómeros termoplásticosPolitetrafluoroetileno | Cuchilla de repuesto |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.