STRIPPING TOOL FC STRIP
stripping tool; cable diameter2.5mm - 8.0mm;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Herramienta de pelado
Volumen de suministro
Incluye cartucho de cuchillas
Peso
94.500 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
Conductores fast-connectCables de datos
Product Design
Longitud total
116 mm
Ancho total
26 mm
Altura total
45 mm
Para diámetro exterior de cable mín.
2.5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8.0 mm
Longitud de pelado del revestimiento
6.5 mm
Color
naranja-negro
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de FC STRIP stripping tool
Número de artículo | Para diámetro exterior de cable mín. | Para diámetro exterior de cable máx. | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para material de aislamiento | Tipo de producto | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21124030 | 2.5 mm | 8.0 mm | Herramienta de pelado | 94.500 g | |||
21124040 | 2.5 mm | 8.0 mm | Herramienta de pelado | 85.200 g | |||
21124041 | 2.5 mm | 8.0 mm | Cartucho de cuchillas | 6.700 g | |||
21124092 | 2.5 mm | 8.0 mm | Herramienta de pelado |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.