FC STRIP WO. CARTRIDGE
stripping tool;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Herramienta de pelado
Volumen de suministro
Incluye cartucho de cuchillas
Peso
85.200 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
Conductores fast-connectCables de datos
Product Design
Longitud total
116 mm
Ancho total
26 mm
Altura total
45 mm
Para diámetro exterior de cable mín.
2.5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8.0 mm
Longitud de pelado del revestimiento
6.5 mm
Color
naranja-negro
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de FC STRIP stripping tool
Número de artículo | Para diámetro exterior de cable mín. | Para diámetro exterior de cable máx. | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para material de aislamiento | Tipo de producto | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21124030 | 2.5 mm | 8.0 mm | Herramienta de pelado | 94.500 g | |||
21124040 | 2.5 mm | 8.0 mm | Herramienta de pelado | 85.200 g | |||
21124041 | 2.5 mm | 8.0 mm | Cartucho de cuchillas | 6.700 g | |||
21124092 | 2.5 mm | 8.0 mm | Herramienta de pelado |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.