ED-PB-90-LED-FC
Conector de datos; PROFIBUS DP; Sub-D Conector hembra; acodado (90 °); Conector de desplazamiento de aislamiento; Con resistencia de terminación; Indicador de estado
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
37.700 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Electrical Characteristics
Impedancia
150 Ω
Product Design
Blindado
No
Tipo de bloqueo
Bloqueo atornillado
Indicador de estado
Sí
Número de LEDs
3
Longitud total
72 mm
Ancho total
40 mm
Altura total
17 mm
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
No
Con rosca
No
Tipo de conector
Sub-D
Tipo de conector
Conector hembra
Ángulo de la carcasa del conector
90
Para diámetro exterior de cable mín.
5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conector de desplazamiento de aislamiento
Diagnóstico de la interfaz
No
Product Characteristics
Versión del Sub-D
Con resistencia de terminación
Nivel de contaminación
2
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
70 °C
Resistente a los rayos UV
No
Cable Fast Connect (FC)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.