ED-PB-90-FC
data connector; ; with terminating resistorPROFIBUS DP; Sub-D socket; angled (90°); insulation displacement connection (IDC)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
40.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Electrical Characteristics
Impedancia
150 Ω
Product Design
Blindado
No
Tipo de bloqueo
Rosca atornillada
Longitud total
72 mm
Ancho total
40 mm
Altura total
17 mm
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
No
Con rosca
No
Tipo de conector
Sub-D
Tipo de conector
Conector hembra
Ángulo de la carcasa del conector
90
Para diámetro exterior de cable mín.
5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conector de desplazamiento de aislamiento
Diagnóstico de la interfaz
No
Product Characteristics
Versión del Sub-D
Con resistencia de terminación
Nivel de contaminación
2
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
70 °C
Resistente a los rayos UV
No
Cable Fast Connect (FC)
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® DATA PB Sub-D FC
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.