AB-C4-M8MS-M-0,34-SH
Conector de datos; Sensor/Aktor; M 8 (Codificado en A); Conector macho; recto (180 °) ; Número de contactos: 4; for cross-section (min./max.): 26AWG - 20AWG; Blindado: Yes
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Categoría de sobrevoltaje
II
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
4
Tipo de bloqueo
Rosca atornillada
Indicador de estado
No
Diámetro del conector
14 mm
Longitud total
55 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 8
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 8
Tipo de conector
Conector macho
Tipo de codificación
Codificado en A
Ángulo de la carcasa del conector
180
Para diámetro exterior de cable mín.
3.5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
5.0 mm
Connectable core diameter min. (mm)
0.75 mm
Máx sección transversal conectable del conductor (mm)
1.5 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
26 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
20 AWG
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
0.5 mm²
Revestimiento de carcasa
niquelado
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Material de sellado
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Color de la carcasa
Metal
Plug material short form
PA
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
+85 °C
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SENSOR M8
Número de artículo | Número de contactos | Tipo de conector | Diseño de construcción de la carcasa del conector | Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG) | Sección transversal máx. de conductor conectable de hilo fino (AWG) | Blindado | Tipo de conexión del conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22260043 | 4 | Conector macho | straight | 28 AWG | No | insulation displacement connection (IDC) | |
22260044 | 4 | Conector macho | straight | 24 AWG | No | insulation displacement connection (IDC) | |
22260045 | 4 | Conector hembra | straight | 28 AWG | No | insulation displacement connection (IDC) | |
22260046 | 4 | Conector hembra | recto | 24 AWG | No | insulation displacement connection (IDC) | |
22260120 | 3 | Conector macho | recto | 26 AWG | No | screw connection | |
22260121 | 4 | Conector macho | recto | 26 AWG | No | screw connection | |
22260125 | 3 | Conector hembra | recto | 26 AWG | No | screw connection | |
22260126 | 4 | Conector hembra | recto | 26 AWG | No | screw connection | |
22260985 | 3 | Conector macho | straight | 24 AWG | No | insulation displacement connection (IDC) | |
22260986 | 3 | Conector hembra | recto | 24 AWG | No | insulation displacement connection (IDC) | |
22260993 | 3 | Conector macho | recto | 28 AWG | No | insulation displacement connection (IDC) | |
22260994 | 3 | Conector hembra | recto | 28 AWG | No | insulation displacement connection (IDC) | |
22262025 | 3 | Conector macho | recto | 26 AWG | Yes | screw connection | |
22262026 | 3 | Conector hembra | recto | 26 AWG | Yes | screw connection | |
22262027 | 4 | Conector macho | recto | 26 AWG | Yes | Conexión roscada | |
22262028 | 4 | Conector hembra | recto | 26 AWG | Yes | screw connection | |
22262110 | 4 | Conector macho | recto | 26 AWG | No | screw connection | |
22262111 | 4 | Conector macho | recto | 26 AWG | No | screw connection | |
22262112 | 4 | Conector hembra | recto | 26 AWG | No | screw connection | |
22262113 | 4 | Conector hembra | recto | 26 AWG | No | screw connection |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.