AB-C3-M8FS-F0,25
Conector de datos; Sensor/Aktor; M 8 (Codificado en A); Conector hembra; recto (180 °)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Categoría de sobrevoltaje
II
Product Design
Blindado
No
Número de contactos
3
Tipo de bloqueo
screw thread
Indicador de estado
No
Diámetro del conector
12.5 mm
Longitud total
39 mm
Tipo de rosca
metric
Tamaño de rosca
M 8
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 8
Tipo de conector
Conector hembra
Tipo de codificación
Codificado en A
Ángulo de la carcasa del conector
180
Para diámetro exterior de cable mín.
2.5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
5.0 mm
Connectable core diameter min. (mm)
0.75 mm
Máx sección transversal conectable del conductor (mm)
1.5 mm
Tipo de ensamble
field-assembly
Tipo de conexión del conductor
insulation displacement connection (IDC)
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
28 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
24 AWG
Revestimiento de carcasa
uncoated
Material del contacto
copper-tin
Material del contacto forma corta
CuSn
Material del recubrimiento de contacto
nickel-plated
Material revestimiento de contacto forma corta
Ni/Au
Material de sellado
Acrylonitrile butadiene rubber
Color de la carcasa
black
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
+80 °C
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.