ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1 18/7C
control cable; flexible7G1; 9.3 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; Core identification: numbers; UL listed;
Beneficios
- Cable desarrollado especialmente para el uso en EE. UU.
- Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
- La omisión de sistemas de protección de cables favorece una instalación sencilla y económica.
- Especialmente resistente al aceite y retardante a la flama.
Aplicaciones
- En EE. UU. apto para el cableado de máquinas industriales y máquinas-herramienta, para el tendido abierto en charolas portacables sin tubo flexible de protección.
- En EE. UU. y Europa apto para aplicaciones de torsión en turbinas eólicas.
- Uso universal en Europa para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones, para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y aceitosos.
- Apto para una carga mecánica media.
- Apto para uso en exteriores en EE. UU. y Europa, tomando en cuenta el rango de temperatura.
- En EE. UU. apto para entierro directo.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.144 kg
Índice de cobre
67.000 kg
Índice de cobre (lb)
460.000 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V AC rms according to UL TC600 V AC rms according to c(UL) CIC/TC1000 V AC rms according to UL WTTC600 V AC rms according to UL MTW1000 V AC rms according to UL AWM1200 V DC according to UL AWM
Voltaje de prueba
2 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
IEC 60364-5-52
Product Design
Dimensiones del conductor
7G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
18 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
7
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Diámetro nominal del conductor
2.29 mm
Diámetro exterior mín.
8.66 mm
Diámetro exterior nominal
9.3 mm
Diámetro exterior máximo
9.94 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Piel de aislamiento
Nylon
Material base de la cubierta exterior
Termoplástico
Color de la cubierta exterior
gris
Identificación de conductores
Números
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fijaTorsión
Para carga de torsión
Sí
Aplicable según NEC capítulo 5
Class I Division 2
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
39.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
4 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
39.8 mm
Torsión
At +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 torsion cyclesAt +/- 150 °/m and min. -40 °C up to 2000 torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-25 °C up to 90 °C according to UL/CSA TC-25 °C up to 90 °C according to UL MTW-40 °C up to 105 °C according to UL AWM-40 °C up to 105 °C according to CSA AWM-40 °C up to 70 °C according to IEC
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C up to 90 °C according to UL/CSA TC-25 °C up to 90 °C according to UL MTW-25 °C up to 105 °C according to UL AWM-25 °C up to 105 °C according to CSA AWM-25 °C up to 70 °C according to IEC
Temperatura mín. de almacenamiento
-40 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-3-24
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar UL
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente al ozono
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES IICSA C22.2 No. 210-15
Resistente al agua
Sí
Resistente mecánicamente
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
20886 according to UL 758 (e-file number: E100338)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL TC-ER according to UL 1277 (e-file number: E171371)UL 90°C DRY according to UL 1277 (e-file number: E171371)UL MTW according to UL 1063 (e-file number: E155920)UL WTTC according to UL 2277 (e-file number: E323700)UL DP-1 according to UL 1690 (e-file number: E233406)UL PLTC-ER according to UL 13 (e-file number: E216027)UL ITC-ER according to UL 2250 (e-file number: E196134)UL SUN RES according to UL 1277 (e-file number: E171371)UL DIR BUR according to UL 1277 (e-file number: E171371)UL 75°C WET according to UL 1277 (e-file number: E171371)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM I A according to CSA C22.2 No. 210AWM I B according to CSA C22.2 No. 210AWM II A according to CSA C22.2 No. 210AWM II B according to CSA C22.2 No. 210
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CONTROL TM
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
280604 | 4 | sí | 16 mm² | 22.5 mm | 615.000 kg | 0.864 kg |
280804 | 4 | sí | 10 mm² | 17.7 mm | 384.000 kg | 0.615 kg |
280805 | 5 | sí | 10 mm² | 19.4 mm | 480.000 kg | 0.771 kg |
281004 | 4 | sí | 6 mm² | 14.5 mm | 231.000 kg | 0.382 kg |
281005 | 5 | sí | 6 mm² | 15.8 mm | 288.000 kg | 0.457 kg |
281203 | 3 | sí | 4 mm² | 10.6 mm | 115.000 kg | 0.165 kg |
281204 | 4 | sí | 4 mm² | 11.5 mm | 154.000 kg | 0.220 kg |
281205 | 5 | sí | 4 mm² | 12.6 mm | 192.000 kg | 0.269 kg |
281207 | 7 | sí | 4 mm² | 14.6 mm | 269.000 kg | 0.482 kg |
281403 | 3 | sí | 2.5 mm² | 9.0 mm | 72.000 kg | 0.131 kg |
281404 | 4 | sí | 2.5 mm² | 9.8 mm | 96.000 kg | 0.158 kg |
281405 | 5 | sí | 2.5 mm² | 10.7 mm | 120.000 kg | 0.185 kg |
281407 | 7 | sí | 2.5 mm² | 11.6 mm | 168.000 kg | 0.244 kg |
281602 | 2 | no | 1.5 mm² | 7.3 mm | 28.800 kg | 0.074 kg |
281603 | 3 | sí | 1.5 mm² | 8.1 mm | 43.000 kg | 0.100 kg |
281604 | 4 | sí | 1.5 mm² | 8.8 mm | 58.000 kg | 0.119 kg |
281605 | 5 | sí | 1.5 mm² | 9.5 mm | 72.000 kg | 0.141 kg |
281607 | 7 | sí | 1.5 mm² | 10.3 mm | 101.000 kg | 0.183 kg |
281609 | 9 | sí | 1.5 mm² | 11.9 mm | 129.600 kg | 0.247 kg |
281612 | 12 | sí | 1.5 mm² | 14.1 mm | 172.800 kg | 0.319 kg |
281618 | 18 | sí | 1.5 mm² | 16.4 mm | 259.000 kg | 0.431 kg |
281625 | 25 | sí | 1.5 mm² | 18.6 mm | 360.000 kg | 0.464 kg |
281803 | 3 | sí | 1 mm² | 7.4 mm | 28.800 kg | 0.082 kg |
281804 | 4 | sí | 1 mm² | 8.0 mm | 38.400 kg | 0.095 kg |
281805 | 5 | sí | 1 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg | 0.112 kg |
281807 | 7 | sí | 1 mm² | 9.3 mm | 67.000 kg | 0.144 kg |
281812 | 12 | sí | 1 mm² | 12.0 mm | 115.000 kg | 0.247 kg |
281818 | 18 | sí | 1 mm² | 14.7 mm | 173.000 kg | 0.365 kg |
281825 | 25 | sí | 1 mm² | 16.7 mm | 240.000 kg | 0.464 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.