ÖLFLEX® 191 5G10
control cable; flexible5G10; 18.4 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: numbers; UL recognized;
Beneficios
- El cable con certificación múltiple permite un uso universal, reduce la variedad de piezas y garantiza así ahorros en la logística.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
- Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos aceitosos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.782 kg
Índice de cobre
480.000 kg
Índice de cobre (lb)
3225.100 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V AC rms according to UL/CSA
Voltaje de prueba
4 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
5G10
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
10 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
8 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
5
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
18.4 mm
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
VDE 0293-1EN 50334
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
73.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
276.0 mm
Temperatura, instalación fija
up to 90 °C according to CSA AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
up to 90 °C according to CSA AWM
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Cable Flame Test
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-4-1: TM5Calificación UL 80°C conforme a UL 758CSA C22.2 No. 210-15
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
21098 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM II A according to CSA C22.2 No. 210
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® 191
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0011113 | 3 | sí | 1 mm² | 6.6 mm | 28.800 kg | 0.066 kg |
0011114 | 4 | sí | 1 mm² | 7.2 mm | 38.400 kg | 0.081 kg |
0011115 | 5 | sí | 1 mm² | 8.1 mm | 48.000 kg | 0.095 kg |
0011116 | 7 | sí | 1 mm² | 8.8 mm | 67.200 kg | 0.125 kg |
0011117 | 12 | sí | 1 mm² | 11.8 mm | 115.200 kg | 0.211 kg |
0011118 | 18 | sí | 1 mm² | 14.2 mm | 172.800 kg | 0.309 kg |
0011119 | 25 | sí | 1 mm² | 17.1 mm | 240.000 kg | 0.410 kg |
0011125 | 9 | sí | 1.5 mm² | 12.6 mm | 129.600 kg | 0.230 kg |
0011136 | 2 | no | 1.5 mm² | 6.8 mm | 28.800 kg | 0.077 kg |
0011137 | 3 | sí | 1.5 mm² | 7.2 mm | 44.000 kg/km | 91 kg/km |
0011138 | 4 | sí | 1.5 mm² | 8.1 mm | 58.000 kg/km | 112 kg/km |
0011139 | 5 | sí | 1.5 mm² | 8.9 mm | 72.000 kg | 0.136 kg |
0011140 | 7 | sí | 1.5 mm² | 9.9 mm | 101.000 kg | 0.179 kg |
0011142 | 12 | sí | 1.5 mm² | 13.3 mm | 173.000 kg | 0.313 kg |
0011143 | 18 | sí | 1.5 mm² | 15.9 mm | 260.000 kg | 0.444 kg |
0011144 | 25 | sí | 1.5 mm² | 19.3 mm | 360.000 kg | 0.713 kg |
0011150 | 3 | sí | 2.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg | 0.138 kg |
0011151 | 4 | sí | 2.5 mm² | 9 mm | 96.000 kg | 0.182 kg |
0011152 | 5 | sí | 2.5 mm² | 10.2 mm | 120.000 kg | 0.216 kg |
0011153 | 7 | sí | 2.5 mm² | 11.3 mm | 168.000 kg | 0.286 kg |
0011160 | 3 | sí | 4 mm² | 9.9 mm | 115.200 kg | 0.202 kg |
0011161 | 4 | sí | 4 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg/km | 245 kg/km |
0011162 | 5 | sí | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg | 0.286 kg |
0011165 | 4 | sí | 6 mm² | 13 mm | 231.000 kg | 0.358 kg |
0011166 | 5 | sí | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg | 0.479 kg |
0011167 | 7 | sí | 4 mm² | 13.4 mm | 268.800 kg | 0.383 kg |
0011169 | 4 | sí | 10 mm² | 16.5 mm | 384.000 kg/km | 559 kg/km |
0011170 | 5 | sí | 10 mm² | 18.4 mm | 480.000 kg | 0.782 kg |
0011172 | 4 | sí | 16 mm² | 22.1 mm | 615.000 kg | 0.904 kg |
0011173 | 5 | sí | 16 mm² | 24.3 mm | 768.000 kg | 1.171 kg |
0011175 | 4 | sí | 25 mm² | 25.2 mm | 960.000 kg | 1.299 kg |
0011176 | 5 | sí | 25 mm² | 28 mm | 1200.000 kg | 1.640 kg |
0011178 | 4 | sí | 35 mm² | 28.1 mm | 1344.000 kg | 1.703 kg |
0011179 | 5 | sí | 35 mm² | 31.5 mm | 1680.000 kg | 2.224 kg |
0011205 | 4 | sí | 50 mm² | 35.7 mm | 1920.000 kg | 2.704 kg |
0011206 | 4 | sí | 70 mm² | 43 mm | 2688.000 kg | 4.052 kg |
0011207 | 4 | sí | 95 mm² | 47.2 mm | 3648.000 kg | 5.430 kg |
0011208 | 4 | sí | 120 mm² | 54.2 mm | 4608.000 kg | 6.290 kg |
0011222 | 7 | sí | 0.75 mm² | 8.3 mm | 50.400 kg | 0.116 kg |
0011223 | 9 | sí | 0.75 mm² | 10.5 mm | 64.800 kg | 0.152 kg |
0011224 | 12 | sí | 0.75 mm² | 11.2 mm | 86.400 kg | 0.194 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.