ÖLFLEX® 191 3G1,5
Control cable; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Reconocido por UL; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
0011137
($44.92/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® 191 3G1,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 191 3G1,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 191 3G1,5 control cable -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

Beneficios

  • El cable con certificación múltiple permite un uso universal, reduce la variedad de piezas y garantiza así ahorros en la logística.
  • La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • Disponible en secciones transversales del conductor de hasta 120 mm².
  • Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
  • Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.

Aplicaciones

  • Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos aceitosos.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Control cable

Peso

91 kg/km

Índice de cobre

44.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

295.630 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC

Voltaje nominal

600 V CA rms according to UL/CSA

Voltaje de prueba

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

Product Design

Dimensiones del conductor

3G1.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1.5 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

16 AWG

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

3

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

No

Diámetro exterior nominal

7.2 mm
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
grey

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

VDE 0293-1
EN 50334

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Para carga de torsión

No

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

28.8 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

108.0 mm

Temperatura, instalación fija

to 90 °C according to UL AWM
-40 °C to 70 °C
to 90 °C according to CSA AWM

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C to 70 °C
to 90 °C according to UL AWM
to 90 °C according to CSA AWM

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

UL Cable Flame Test

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50363-4-1: TM5
UL 80°C rating according to UL 758
CSA C22.2 No. 210-15

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

21098 according to UL 758 (e-file number: E63634)

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

Certificación CSA

AWM I A according to CSA C22.2 No. 210
AWM II B according to CSA C22.2 No. 210
AWM I B according to CSA C22.2 No. 210
AWM II A according to CSA C22.2 No. 210

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

No

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® 191

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Índice de cobre Peso
0011137 3 Yes 1.5 mm² 44.000 kg/km 91 kg/km
0011138 4 Yes 1.5 mm² 58.000 kg/km 112 kg/km
0011161 4 Yes 4 mm² 154.000 kg/km 245 kg/km
0011169 4 Yes 10 mm² 384.000 kg/km 559 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo
ACCESORIOS

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.