ÖLFLEX® 190 4G4 12/4C
Cable de control y fuerza; 4G4; Identificación de conductores: Números; Incluido en la lista UL; flexible
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control y fuerza
Peso
0.295 kg
Índice de cobre
153.600 kg/km
Índice de cobre (lb)
1032.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
600 V CA rms según UL TC1000 V CA rms según UL AWM1000 V CA rms según CSA AWM1000 V CA rms según UL WTTC
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
4G4
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
4 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
12 AWG
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
11.5 mm
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
Termoplástico
Color de la cubierta exterior
gris
Identificación de conductores
Números
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fijaTorsión
Para carga de torsión
Sí
Aplicable según NEC capítulo 5
Class I Division 2
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
46.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
4 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
46.0 mm
Torsión
En +/- 150 °/m y min. -40 °C hasta 2000 Ciclos de torsiónEn +/- 150 °/m y min. 5 °C hasta 5000 Ciclos de torsión
Temperatura, instalación fija
-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC-40 °C hasta 105 °C según UL AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 90 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT4
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar UL
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente al ozono
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES IIUL AWM Style 21098
Resistente al agua
Sí
Resistente mecánicamente
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
2587 según UL 758
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL TC-ER según UL 1277UL WTTC según UL 2277
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM I A según CSA C22.2 No. 210AWM I B según CSA C22.2 No. 210AWM II A según CSA C22.2 No. 210AWM II B según CSA C22.2 No. 210
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® 190
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Índice de cobre | Peso | Índice de cobre (lb) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601204 | 12 AWG | 4 mm² | 4 | sí | 153.600 kg/km | 0.295 kg | 1032.000 lb/10,000 ft | ||
601404 | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | sí | 96.000 kg/km | 0.182 kg | 650.000 lb/10,000 ft | ||
601603 | 16 AWG | 1.5 mm² | 3 | sí | 43.200 kg/km | 0.091 kg | 290.000 lb/10,000 ft | ||
601604 | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | sí | 57.727 kg/km | 0.112 kg | 390.000 lb/10,000 ft | ||
601605 | 16 AWG | 1.5 mm² | 5 | sí | 239.988 kg/km | 0.136 kg | 484.000 lb/10,000 ft | ||
601607 | 16 AWG | 1.5 mm² | 7 | sí | 29.818 kg/km | 0.179 kg | 680.000 lb/10,000 ft | ||
601612 | 16 AWG | 1.5 mm² | 12 | sí | 172.800 kg/km | 0.313 kg | 1161.000 lb/10,000 ft | ||
601618 | 16 AWG | 1.5 mm² | 18 | sí | 259.200 kg/km | 0.444 kg | 1742.000 lb/10,000 ft | ||
601625 | 16 AWG | 1.5 mm² | 25 | sí | 259.200 kg/km | 0.620 kg | 2420.000 lb/10,000 ft | ||
601803 | 18 AWG | 1 mm² | 3 | sí | 29.818 kg/km | 0.066 kg | 200.000 lb/10,000 ft | ||
601804 | 18 AWG | 1 mm² | 4 | sí | 38.490 kg/km | 0.081 kg | 260.000 lb/10,000 ft | ||
601805 | 18 AWG | 1 mm² | 5 | sí | 49.200 kg/km | 0.095 kg | 330.000 lb/10,000 ft | ||
601807 | 18 AWG | 1 mm² | 7 | sí | 68.582 kg/km | 0.125 kg | 460.000 lb/10,000 ft | ||
601812 | 18 AWG | 1 mm² | 12 | sí | 117.782 kg/km | 0.211 kg | 790.000 lb/10,000 ft | ||
601818 | 18 AWG | 1 mm² | 18 | sí | 172.800 kg/km | 0.309 kg | 1180.000 lb/10,000 ft | ||
601825 | 18 AWG | 1 mm² | 25 | sí | 239.988 kg/km | 0.413 kg | 1640.000 lb/10,000 ft | ||
602005 | 20 AWG | 0.5 mm² | 5 | sí | 24.054 kg/km | 0.089 kg | 161.000 lb/10,000 ft | ||
602007 | 20 AWG | 0.5 mm² | 7 | sí | 34.222 kg/km | 0.120 kg | 230.000 lb/10,000 ft |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.