ÖLFLEX® 190 4G1 18/4C
Power and control cable; 4G1; Identificación de conductores: Números; Incluido en la lista UL; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
601804
($62.41/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® 190 4G1 18/4C power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 190 4G1 18/4C power and control cable -  Primary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Power and control cable

Peso

0.081 kg

Índice de cobre

38.490 kg/km

Índice de cobre (lb)

260.000 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

600 V CA rms según UL TC
1000 V CA rms según UL AWM
1000 V CA rms según CSA AWM
1000 V CA rms según UL WTTC

Voltaje de prueba

2 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

4G1

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

18 AWG

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

4

Blindado

No

Diámetro exterior nominal

8.0 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polyvinylchloride

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Thermoplastic

Color de la cubierta exterior

grey

Identificación de conductores

Números

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija
Torsión

Para carga de torsión

Aplicable según NEC capítulo 5

Class I Division 2

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

32.0 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

4 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

32.0 mm

Torsión

En +/- 150 °/m y min. -40 °C hasta 2000 Ciclos de torsión
En +/- 150 °/m y min. 5 °C hasta 5000 Ciclos de torsión

Temperatura, instalación fija

-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC
-40 °C hasta 105 °C según UL AWM

Temperatura, uso móvil ocasional

-25 °C hasta 90 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT4

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

UL sunlight resistant

Resistente a la intemperie

Resistente al ozono

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

UL OILRES I
UL OILRES II
UL AWM Style 21098

Resistente al agua

Resistente mecánicamente

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

2587 según UL 758

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL TC-ER según UL 1277
UL WTTC según UL 2277

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

Certificación CSA

AWM I A según CSA C22.2 No. 210
AWM I B según CSA C22.2 No. 210
AWM II A según CSA C22.2 No. 210
AWM II B según CSA C22.2 No. 210

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® 190

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (AWG) Sección transversal nominal del conductor (mm2) Número de conductores Conductor de protección incluido Índice de cobre Peso Índice de cobre (lb) Blindado
601204 12 AWG 4 mm² 4 Yes 153.600 kg/km 0.295 kg 1032.000 lb/10,000 ft No
601404 14 AWG 2.5 mm² 4 Yes 96.000 kg/km 0.182 kg 650.000 lb/10,000 ft No
601603 16 AWG 1.5 mm² 3 Yes 43.200 kg/km 0.091 kg 290.000 lb/10,000 ft No
601604 16 AWG 1.5 mm² 4 Yes 57.727 kg/km 0.112 kg 390.000 lb/10,000 ft No
601605 16 AWG 1.5 mm² 5 Yes 239.988 kg/km 0.136 kg 484.000 lb/10,000 ft No
601607 16 AWG 1.5 mm² 7 Yes 29.818 kg/km 0.179 kg 680.000 lb/10,000 ft No
601612 16 AWG 1.5 mm² 12 Yes 172.800 kg/km 0.313 kg 1161.000 lb/10,000 ft No
601618 16 AWG 1.5 mm² 18 Yes 259.200 kg/km 0.444 kg 1742.000 lb/10,000 ft No
601625 16 AWG 1.5 mm² 25 Yes 259.200 kg/km 0.620 kg 2420.000 lb/10,000 ft No
601803 18 AWG 1 mm² 3 Yes 29.818 kg/km 0.066 kg 200.000 lb/10,000 ft No
601804 18 AWG 1 mm² 4 Yes 38.490 kg/km 0.081 kg 260.000 lb/10,000 ft No
601805 18 AWG 1 mm² 5 Yes 49.200 kg/km 0.095 kg 330.000 lb/10,000 ft No
601807 18 AWG 1 mm² 7 Yes 68.582 kg/km 0.125 kg 460.000 lb/10,000 ft No
601812 18 AWG 1 mm² 12 Yes 117.782 kg/km 0.211 kg 790.000 lb/10,000 ft No
601818 18 AWG 1 mm² 18 Yes 172.800 kg/km 0.309 kg 1180.000 lb/10,000 ft No
601825 18 AWG 1 mm² 25 Yes 239.988 kg/km 0.413 kg 1640.000 lb/10,000 ft No
602005 20 AWG 0.5 mm² 5 Yes 24.054 kg/km 0.089 kg 161.000 lb/10,000 ft No
602007 20 AWG 0.5 mm² 7 Yes 34.222 kg/km 0.120 kg 230.000 lb/10,000 ft No
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.