ÖLFLEX® 150 4G2,5
control cable; flexible4G2.5; 10.8 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: numbers; UL recognized; H05VV5-F;
Beneficios
- El cable con certificación múltiple permite un uso universal, reduce la variedad de piezas y garantiza así ahorros en la logística.
- Fabricado según el tipo europeo armonizado H05VV5-F, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas.
- Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos aceitosos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.210 kg
Índice de cobre
96.000 kg
Índice de cobre (lb)
645.000 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V AC rms according to UL/CSA
Voltaje de prueba
3 kV
Product Design
Diseño armonizado
H05VV5-F
Dimensiones del conductor
4G2.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
14 AWG
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
10.8 mm
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
VDE 0293-1EN 50334
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
43.2 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
162.0 mm
Temperatura, instalación fija
up to 90 °C according to UL AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
up to 90 °C according to UL AWM
Temperatura mín. de almacenamiento
5 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Cable Flame Test
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-4-1: TM5Calificación UL 80°C conforme a UL 758CSA C22.2 No. 210-15
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
21098 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM II A according to CSA C22.2 No. 210
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
Sí
Norma de producto EN
EN 50525-2-51
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® 150
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0015002 | 2 | no | 0.5 mm² | 5.9 mm | 9.600 kg | 0.047 kg |
0015003 | 3 | sí | 0.5 mm² | 6.2 mm | 14.400 kg | 0.062 kg |
0015004 | 4 | sí | 0.5 mm² | 6.8 mm | 19.200 kg | 0.068 kg |
0015005 | 5 | sí | 0.5 mm² | 7.4 mm | 24.000 kg | 0.083 kg |
0015007 | 7 | sí | 0.5 mm² | 9 mm | 33.600 kg | 0.119 kg |
0015012 | 12 | sí | 0.5 mm² | 11.1 mm | 58.000 kg | 0.198 kg |
0015018 | 18 | sí | 0.5 mm² | 13.2 mm | 86.400 kg | 0.328 kg |
0015025 | 25 | sí | 0.5 mm² | 15.7 mm | 120.000 kg | 0.380 kg |
0015034 | 34 | sí | 0.5 mm² | 18.1 mm | 164.000 kg | 0.509 kg |
0015041 | 41 | sí | 0.5 mm² | 19.7 mm | 197.000 kg | 0.595 kg |
0015102 | 2 | no | 0.75 mm² | 6.3 mm | 14.400 kg | 0.061 kg |
0015103 | 3 | sí | 0.75 mm² | 6.7 mm | 21.600 kg | 0.076 kg |
0015104 | 4 | sí | 0.75 mm² | 7.2 mm | 28.800 kg | 0.084 kg |
0015105 | 5 | sí | 0.75 mm² | 8.1 mm | 36.000 kg | 0.113 kg |
0015107 | 7 | sí | 0.75 mm² | 9.9 mm | 50.000 kg | 0.145 kg |
0015112 | 12 | sí | 0.75 mm² | 12 mm | 86.000 kg | 0.245 kg |
0015118 | 18 | sí | 0.75 mm² | 14.4 mm | 130.000 kg | 0.328 kg |
0015125 | 25 | sí | 0.75 mm² | 17.1 mm | 180.000 kg | 0.466 kg |
0015134 | 34 | sí | 0.75 mm² | 19.7 mm | 245.000 kg | 0.627 kg |
0015141 | 41 | sí | 0.75 mm² | 21.6 mm | 296.000 kg | 0.748 kg |
0015202 | 2 | no | 1 mm² | 6.6 mm | 19.200 kg | 0.080 kg |
0015203 | 3 | sí | 1 mm² | 7 mm | 28.800 kg | 0.079 kg |
0015204 | 4 | sí | 1 mm² | 7.8 mm | 38.400 kg | 0.099 kg |
0015205 | 5 | sí | 1 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 132 kg/km |
0015206 | 6 | sí | 1 mm² | 9.5 mm | 57.600 kg | 0.150 kg |
0015207 | 7 | sí | 1 mm² | 10.4 mm | 67.000 kg/km | 169 kg/km |
0015212 | 12 | sí | 1 mm² | 12.8 mm | 115.000 kg | 0.286 kg |
0015218 | 18 | sí | 1 mm² | 15.1 mm | 173.000 kg | 0.405 kg |
0015225 | 25 | sí | 1 mm² | 18 mm | 240.000 kg | 0.570 kg |
0015234 | 34 | sí | 1 mm² | 20.9 mm | 326.000 kg | 0.742 kg |
0015241 | 41 | sí | 1 mm² | 22.8 mm | 394.000 kg | 0.886 kg |
0015250 | 50 | sí | 1 mm² | 25 mm | 480.000 kg | 1.072 kg |
0015302 | 2 | no | 1.5 mm² | 7.6 mm | 28.800 kg | 0.095 kg |
0015303 | 3 | sí | 1.5 mm² | 8.3 mm | 43.000 kg | 0.110 kg |
0015304 | 4 | sí | 1.5 mm² | 9 mm | 58.000 kg | 0.145 kg |
0015305 | 5 | sí | 1.5 mm² | 10.1 mm | 72.000 kg | 0.168 kg |
0015307 | 7 | sí | 1.5 mm² | 12.5 mm | 101.000 kg | 0.224 kg |
0015312 | 12 | sí | 1.5 mm² | 15.1 mm | 173.000 kg | 0.362 kg |
0015318 | 18 | sí | 1.5 mm² | 18 mm | 259.000 kg | 0.518 kg |
0015325 | 25 | sí | 1.5 mm² | 21.4 mm | 360.000 kg | 0.730 kg |
0015334 | 34 | sí | 1.5 mm² | 25 mm | 490.000 kg | 0.947 kg |
0015341 | 41 | sí | 1.5 mm² | 27.2 mm | 591.000 kg | 1.136 kg |
0015402 | 2 | no | 2.5 mm² | 9.2 mm | 48.000 kg | 0.159 kg |
0015403 | 3 | sí | 2.5 mm² | 9.9 mm | 72.000 kg | 0.170 kg |
0015404 | 4 | sí | 2.5 mm² | 10.8 mm | 96.000 kg | 0.210 kg |
0015405 | 5 | sí | 2.5 mm² | 12.1 mm | 120.000 kg | 0.257 kg |
0015407 | 7 | sí | 2.5 mm² | 14.7 mm | 168.000 kg | 0.340 kg |
0015412 | 12 | sí | 2.5 mm² | 17.9 mm | 288.000 kg | 0.580 kg |
0015418 | 18 | sí | 2.5 mm² | 21.6 mm | 432.000 kg | 0.850 kg |
0015425 | 25 | sí | 2.5 mm² | 25.6 mm | 600.000 kg | 1.166 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.