ÖLFLEX® 150 7G1
Control cable; 7G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Reconocido por UL; H05VV5-F; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
0015207
($73.02/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 59 1
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® 150 7G1 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 150 7G1 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 150 7G1 control cable -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
Harmonisation marking
Harmonisation marking
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

Beneficios

  • El cable con certificación múltiple permite un uso universal, reduce la variedad de piezas y garantiza así ahorros en la logística.
  • Fabricado según el tipo europeo armonizado H05VV5-F, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas.
  • Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
  • La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.

Aplicaciones

  • Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos aceitosos.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Control cable

Peso

169 kg/km

Índice de cobre

67.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

450.170 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC

Voltaje nominal

600 V CA rms according to UL/CSA

Voltaje de prueba

3 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

Product Design

Diseño armonizado

H05VV5-F

Dimensiones del conductor

7G1

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

18 AWG

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

7

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

No

Diámetro exterior nominal

10.4 mm
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
grey

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

VDE 0293-1
EN 50334

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Para carga de torsión

No

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

41.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

156.0 mm

Temperatura, instalación fija

to 90 °C according to CSA AWM
-40 °C to 70 °C
to 90 °C according to UL AWM

Temperatura, uso móvil ocasional

to 90 °C according to CSA AWM
-5 °C to 70 °C
to 90 °C according to UL AWM

Temperatura mín. de almacenamiento

5 °C

Temperatura máx. de almacenamiento

40 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

UL Cable Flame Test

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50363-4-1: TM5
UL 80°C rating according to UL 758
CSA C22.2 No. 210-15

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

21098 according to UL 758 (e-file number: E63634)

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

Certificación CSA

AWM I B according to CSA C22.2 No. 210
AWM I A according to CSA C22.2 No. 210
AWM II B according to CSA C22.2 No. 210
AWM II A according to CSA C22.2 No. 210

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

Norma de producto EN

EN 50525-2-51

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® 150

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Índice de cobre Peso
0015205 5 Yes 1 mm² 48.000 kg/km 132 kg/km
0015207 7 Yes 1 mm² 67.000 kg/km 169 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.