ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 30G2,5
Cable para sistemas de transporte; U0/U: 0,6 / 1 kV; Caucho; Identificación de conductores: Números; flexible
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable para sistemas de transporte
Peso
1950 kg/km
Índice de cobre
720.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
4837.700 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Product Design
N - Norma alemana de cables
NSHTÖU
Número/tamaño de conductores
30G2,5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
30
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Con elemento de soporte
No
Trenzado de soporte integrado en la cubierta exterior
Sí
Diámetro nominal del conductor
3.8 mm
Diámetro exterior nominal
36.3 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Caucho
Material base de la cubierta exterior
Caucho
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308 (anexo T9 de LAPP)
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para flexión continua
Sí
Enrollable
Sí
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
103.0 mm
Temperatura, instalación fija
-45 °C hasta 60 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 60 °C
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
IEC 60811-404
Resistente al agua
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Capacidad de tracción | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 00430003 | 5 | sí | 10 mm² | 480.000 kg | 1.200 kg | ||
* 00430053 | 4 | sí | 1.5 mm² | 57.600 kg | 0.275 kg | ||
* 0043006 | 3 | sí | 1.5 mm² | 43.200 kg | 0.250 kg | ||
* 00430073 | 5 | sí | 1.5 mm² | 72.000 kg | 0.317 kg | ||
* 0043008 | 7 | sí | 1.5 mm² | 100.800 kg | 0.490 kg | ||
* 0043009 | 12 | sí | 1.5 mm² | 172.800 kg | 0.680 kg | ||
* 0043010 | 18 | sí | 1.5 mm² | 259.200 kg | 0.890 kg | ||
* 0043011 | 24 | sí | 1.5 mm² | 345.600 kg | 1.140 kg | ||
* 0043012 | 30 | sí | 1.5 mm² | 432.000 kg | 1.360 kg | ||
* 0043013 | 3 | sí | 2.5 mm² | 72.000 kg | 0.320 kg | ||
* 00430143 | 5 | sí | 2.5 mm² | 120.000 kg | 0.464 kg | ||
* 0043015 | 7 | sí | 2.5 mm² | 168.000 kg | 0.660 kg | ||
* 0043016 | 12 | sí | 2.5 mm² | 288.000 kg | 1.130 kg | ||
* 0043017 | 18 | sí | 2.5 mm² | 432.000 kg | 1.270 kg | ||
* 0043018 | 24 | sí | 2.5 mm² | 576.000 kg | 1.680 kg | ||
0043019 | 30 | sí | 2.5 mm² | 720.000 kg/km | 1950 kg/km | ||
* 00430203 | 4 | sí | 4 mm² | 153.600 kg | 0.530 kg | ||
* 00430213 | 4 | sí | 6 mm² | 230.400 kg | 0.684 kg | ||
* 00430223 | 4 | sí | 10 mm² | 384.000 kg | 1.017 kg | ||
* 00430233 | 4 | sí | 16 mm² | 614.400 kg | 1.240 kg | ||
* 00430243 | 4 | sí | 25 mm² | 960.000 kg | 1.985 kg | ||
* 00430253 | 4 | sí | 35 mm² | 1344.000 kg | 2.605 kg | ||
* 00430263 | 4 | sí | 50 mm² | 1920.000 kg | 3.593 kg | ||
* 00430283 | 4 | sí | 70 mm² | 2688.000 kg | 4.950 kg | ||
* 00430293 | 4 | sí | 95 mm² | 3648.000 kg | 6.490 kg | ||
* 00430303 | 4 | sí | 2.5 mm² | 96.000 kg | 0.415 kg | ||
* 00430323 | 5 | sí | 16 mm² | 768.000 kg | 1.700 kg | ||
* 00430333 | 5 | sí | 4 mm² | 192.000 kg | 0.630 kg | ||
* 00430343 | 5 | sí | 6 mm² | 288.000 kg | 0.790 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.