H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G25
power cord; flexible4G25; 36.6 mm; HAR-certified; U0/U: 450 / 750 V; rubber; Core identification: colours;
Beneficios
- Uso extremadamente versátil en diversas aplicaciones y entornos gracias a los materiales aislantes y de cubierta de alta calidad, así como a las propiedades mejoradas (en comparación con H07RN-F, versión normal).
- La mezcla libre de halógenos del aislamiento de los conductores y la cubierta, así como la baja emisión de humos en caso de fuego, favorecen el uso del cable en áreas públicas.
- Rango de temperatura más amplio que el habitual para otros cables de goma.
- Probado para su uso bajo el agua hasta una profundidad de agua de 100 m y una temperatura del agua de 40 °C.
- Fabricado según el tipo europeo armonizado H07RN-F, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas.
- Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
- Los cables monopolares de este tipo pueden utilizarse para el tendido a prueba de cortocircuitos y de cortocircuitos de tierra.
Aplicaciones
- Para la conexión de máquinas y dispositivos en diversas aplicacione.
- Para el cableado de edificios para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Para el uso flexible.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- Resiste cargas mecánicas severas.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable de fuerza
Peso
1.930 kg
Índice de cobre
960.000 kg
Índice de cobre (lb)
6450.200 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC
Voltaje de prueba
2.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
IEC 60364-5-52
Product Design
Diseño armonizado
H07RN-F
Dimensiones del conductor
4G25
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
25 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Blindado
No
Diámetro exterior mín.
28.9 mm
Diámetro exterior máximo
36.6 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Caucho
Color del aislamiento
negro
Material base de la cubierta exterior
Caucho
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308 (anexo T9 de LAPP)
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleTorsión
Para carga de torsión
Sí
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
146.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
6 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
219.6 mm
Torsión
At +/- 150 °/m and min. -40 °C up to 2000 torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-50 °C up to 90 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-40 °C up to 90 °C
Temperatura de instalación mín.
-40 °C
Temperatura de instalación máx.
80 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-25 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Densidad de gas de humo reducida según
IEC 61034-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 60811-403
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
IEC 60811-404
Libre de PWIS
Sí
Resistente al agua
Sí
Resistente al agua salada
Sí
Puede sumergirse en agua a largo plazo
Sí
Utilizable a largo plazo bajo agua según
EN 50525-2-21
Uso permanente bajo el agua hasta
100 m
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
Sí
Norma de producto EN
EN 50525-2-21
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de H07RN-F, enhanced version
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior mín. | Diámetro exterior máximo | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 4533000 | 1 | no | 1.5 mm² | 5.7 mm | 7.1 mm | 14.400 kg | 0.055 kg |
* 4533001 | 1 | no | 2.5 mm² | 6.3 mm | 7.9 mm | 24.000 kg | 0.072 kg |
* 4533002 | 1 | no | 4 mm² | 7.2 mm | 9 mm | 38.400 kg | 0.098 kg |
* 4533003 | 1 | no | 6 mm² | 7.9 mm | 9.8 mm | 57.600 kg | 0.127 kg |
* 4533004 | 1 | no | 10 mm² | 9.5 mm | 11.9 mm | 96.000 kg | 0.192 kg |
* 4533005 | 1 | no | 16 mm² | 10.8 mm | 13.4 mm | 153.600 kg | 0.262 kg |
4533006 | 1 | no | 25 mm² | 12.7 mm | 15.8 mm | 240.000 kg | 0.375 kg |
4533007 | 1 | no | 35 mm² | 14.3 mm | 17.9 mm | 336.000 kg | 0.493 kg |
* 4533008 | 1 | no | 50 mm² | 16.5 mm | 20.6 mm | 480.000 kg | 0.675 kg |
* 4533009 | 1 | no | 70 mm² | 18.6 mm | 23.3 mm | 672.000 kg | 0.914 kg |
* 4533010 | 1 | no | 95 mm² | 20.8 mm | 26 mm | 912.000 kg | 1.200 kg |
* 4533011 | 1 | no | 120 mm² | 22.8 mm | 28.6 mm | 1152.000 kg | 1.481 kg |
* 4533012 | 1 | no | 150 mm² | 25.2 mm | 31.4 mm | 1440.000 kg | 1.833 kg |
* 4533013 | 1 | no | 185 mm² | 27.6 mm | 34.4 mm | 1776.000 kg | 2.190 kg |
* 4533014 | 1 | no | 240 mm² | 30.6 mm | 38.3 mm | 2304.000 kg | 2.780 kg |
* 4533015 | 1 | no | 300 mm² | 33.5 mm | 41.9 mm | 2880.000 kg | 3.310 kg |
4533016 | 1 | no | 400 mm² | 37.4 mm | 46.8 mm | 3840.000 kg | 4.320 kg |
4533017 | 1 | no | 500 mm² | 41.3 mm | 52 mm | 4800.000 kg | 5.342 kg |
* 4533020 | 2 | no | 1.5 mm² | 8.5 mm | 11 mm | 28.800 kg | 0.125 kg |
4533021 | 2 | no | 2.5 mm² | 10.2 mm | 13.1 mm | 48.000 kg | 0.173 kg |
* 4533022 | 2 | no | 4 mm² | 11.8 mm | 15.1 mm | 76.800 kg | 0.239 kg |
* 4533023 | 2 | no | 6 mm² | 13.1 mm | 16.8 mm | 115.200 kg | 0.330 kg |
* 4533024 | 2 | no | 10 mm² | 17.7 mm | 22.6 mm | 192.000 kg | 0.590 kg |
* 4533027 | 3 | sí | 1 mm² | 8.3 mm | 10.7 mm | 28.800 kg | 0.140 kg |
* 4533029 | 3 | sí | 1.5 mm² | 9.2 mm | 11.9 mm | 43.200 kg | 0.172 kg |
* 4533031 | 3 | sí | 2.5 mm² | 10.9 mm | 14 mm | 72.000 kg | 0.225 kg |
* 4533033 | 3 | sí | 4 mm² | 12.7 mm | 16.2 mm | 115.200 kg | 0.325 kg |
* 4533035 | 3 | sí | 6 mm² | 14.1 mm | 18 mm | 172.800 kg | 0.415 kg |
4533037 | 3 | sí | 10 mm² | 19.1 mm | 24.2 mm | 288.000 kg | 0.712 kg |
4533039 | 3 | sí | 16 mm² | 21.8 mm | 27.6 mm | 460.800 kg | 0.990 kg |
4533041 | 3 | sí | 25 mm² | 26.1 mm | 33 mm | 720.000 kg | 1.395 kg |
4533043 | 3 | sí | 35 mm² | 29.3 mm | 37.1 mm | 1008.000 kg | 1.815 kg |
4533045 | 3 | sí | 50 mm² | 34.1 mm | 42.9 mm | 1440.000 kg | 2.470 kg |
4533061 | 4 | sí | 1 mm² | 9.2 mm | 11.9 mm | 38.400 kg | 0.160 kg |
4533062 | 4 | no | 1 mm² | 9.2 mm | 11.9 mm | 38.400 kg | 0.160 kg |
* 4533063 | 4 | sí | 1.5 mm² | 10.2 mm | 13.1 mm | 57.600 kg | 0.200 kg |
* 4533064 | 4 | no | 1.5 mm² | 10.2 mm | 13.1 mm | 57.600 kg | 0.200 kg |
* 4533065 | 4 | sí | 2.5 mm² | 12.1 mm | 15.5 mm | 96.000 kg | 0.285 kg |
4533066 | 4 | no | 2.5 mm² | 12.1 mm | 15.5 mm | 96.000 kg | 0.285 kg |
* 4533067 | 4 | sí | 4 mm² | 14 mm | 17.9 mm | 153.600 kg | 0.318 kg |
* 4533069 | 4 | sí | 6 mm² | 15.7 mm | 20 mm | 230.400 kg | 0.535 kg |
4533071 | 4 | sí | 10 mm² | 20.9 mm | 26.5 mm | 384.000 kg | 0.920 kg |
* 4533073 | 4 | sí | 16 mm² | 23.8 mm | 30.1 mm | 614.400 kg | 1.290 kg |
4533075 | 4 | sí | 25 mm² | 28.9 mm | 36.6 mm | 960.000 kg | 1.930 kg |
4533077 | 4 | sí | 35 mm² | 32.5 mm | 41.4 mm | 1344.000 kg | 2.470 kg |
4533079 | 4 | sí | 50 mm² | 37.7 mm | 47.5 mm | 1920.000 kg | 3.320 kg |
4533081 | 4 | sí | 70 mm² | 42.7 mm | 54 mm | 2688.000 kg | 4.420 kg |
* 4533083 | 4 | sí | 95 mm² | 48.4 mm | 61 mm | 3648.000 kg | 5.750 kg |
4533085 | 4 | sí | 120 mm² | 53 mm | 66 mm | 4608.000 kg | 6.990 kg |
4533087 | 4 | sí | 150 mm² | 58 mm | 73 mm | 5760.000 kg | 8.650 kg |
4533089 | 4 | sí | 185 mm² | 64 mm | 80 mm | 7104.000 kg | 9.785 kg |
* 4533091 | 5 | sí | 1 mm² | 10.2 mm | 13.1 mm | 48.000 kg | 0.200 kg |
* 4533093 | 5 | sí | 1.5 mm² | 11.2 mm | 14.4 mm | 72.000 kg | 0.250 kg |
* 4533095 | 5 | sí | 2.5 mm² | 13.3 mm | 17 mm | 120.000 kg | 0.345 kg |
* 4533097 | 5 | sí | 4 mm² | 15.6 mm | 19.9 mm | 192.000 kg | 0.485 kg |
* 4533099 | 5 | sí | 6 mm² | 17.5 mm | 22.2 mm | 288.000 kg | 0.648 kg |
4533101 | 5 | sí | 25 mm² | 32 mm | 40.4 mm | 1200.000 kg | 2.500 kg |
4533103 | 5 | sí | 35 mm² | 35.7 mm | 45.1 mm | 1680.000 kg | 3.250 kg |
4533105 | 5 | sí | 50 mm² | 41.8 mm | 53 mm | 2400.000 kg | 4.408 kg |
4533107 | 5 | sí | 70 mm² | 47.5 mm | 60 mm | 3360.000 kg | 5.863 kg |
4533109 | 5 | sí | 95 mm² | 54 mm | 67 mm | 4560.000 kg | 7.537 kg |
4533111 | 7 | sí | 1.5 mm² | 14.7 mm | 18.7 mm | 100.800 kg | 0.430 kg |
4533113 | 12 | sí | 1.5 mm² | 17.6 mm | 22.4 mm | 172.800 kg | 0.620 kg |
4533115 | 12 | sí | 2.5 mm² | 20.6 mm | 26.2 mm | 288.000 kg | 0.850 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.