Steel cable tie LSC 7.9-200.0
cable tie; cable tie width: 7.9mm; Total length: 200mm; metal; stainless steel; Halogenfree; UV-resistant
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Brida de sujeción
Peso
528.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Herramienta adecuada
Pinzas para sujetar cables Steel Gun HT-338
Product Design
Longitud total
200 mm
Grosor
0.26 mm
Para diámetro máx. agrupado (mm)
51 mm
Material
Acero inoxidable
Ancho de brida de sujeción
7.9 mm
Color
metálico
Product Characteristics
Temperatura de instalación máx.
150 °C
Temperatura mín.
-80 °C
Temperatura máx.
539 °C
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
Achilles JQS
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
according to UL 62275 (e-file number: E193947)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
according to CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E193947)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por DNV/GL
Sí
Certificado por Ecolab
No
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de LSC steel cable ties (with polyester coating)
Número de artículo | Para diámetro agrupado (mín.) | Para diámetro máx. agrupado (mm) | Ancho de brida de sujeción | Longitud total | Color | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 61813085 | 21 mm | 4.6 mm | 100 mm | metálico | 100 | 250.000 g | |
* 61813086 | 32 mm | 4.6 mm | 125 mm | metálico | 100 | 198.000 g | |
61813087 | 40 mm | 4.6 mm | 150 mm | metálico | 100 | 220.000 g | |
* 61813088 | 51 mm | 4.6 mm | 200 mm | metálico | 100 | 0.250 g | |
* 61813089 | 102 mm | 4.6 mm | 360 mm | metálico | 100 | 4.250 g | |
61813090 | 152 mm | 4.6 mm | 520 mm | metálico | 100 | 540.000 g | |
61813091 | 203 mm | 4.6 mm | 680 mm | metálico | 100 | 678.000 g | |
61813092 | 254 mm | 4.6 mm | 840 mm | metálico | 100 | 826.000 g | |
61813093 | 51 mm | 7.9 mm | 200 mm | metálico | 100 | 528.000 g | |
61813094 | 102 mm | 7.9 mm | 360 mm | metálico | 100 | 7.500 g | |
61813096 | 152 mm | 7.9 mm | 520 mm | metálico | 100 | 1.038 kg | |
61813097 | 203 mm | 7.9 mm | 680 mm | metálico | 100 | 1294.000 g | |
61813098 | 254 mm | 7.9 mm | 840 mm | metálico | 100 | 1586.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.