Stainless steeltie plier HT-33
cable tie plier; for cable tie width: 7.9mm
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Alicates para bridas de cable
Peso
560.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Product Design
Longitud total
178 mm
Ancho total
140 mm
Altura total
29 mm
Color
gris
para ancho de brida de sujeción
7.9 mm
Para ancho de brida de sujeción (máx.)
0.3 mm
Product Characteristics
Número de operaciones de aplicación
2000
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de Steel Gun HT-338 Cable tie plier
Número de artículo | para ancho de brida de sujeción | Tipo de producto | Peso |
---|---|---|---|
83250022 | 7.9 mm | Alicates para bridas de cable | 560.000 g |
* 83250023 | Refacción | 14.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.