CABLE TIE BASIC TIE 780X9.0 BK
cable tie; cable tie width: 9.0mm; Total length: 780mm; black; polyamide; Halogenfree; UV-resistant
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Brida de sujeción
Peso
14.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Herramienta adecuada
Pinzas para sujetar cables TY GUN ERG 120
Product Design
Longitud total
780 mm
Ancho total
14.80 mm
Altura total
8.3 mm
Grosor
1.9 mm
Para diámetro agrupado (mín.)
34 mm
Para diámetro máx. agrupado (mm)
233 mm
Material
Poliamida
Ancho de brida de sujeción
9.0 mm
Color
negro
Product Characteristics
Temperatura de instalación mín.
-10 °C
Temperatura de instalación máx.
60 °C
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
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
according to UL 62275 (e-file number: E352714)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto EN
EN 62275
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de Basic Tie cable ties
Número de artículo | Para diámetro agrupado (mín.) | Para diámetro máx. agrupado (mm) | Ancho de brida de sujeción | Longitud total | Color | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 61831001 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | 98 mm | natural | 100 | 0.281 g |
* 61831002 | 1 mm | 32 mm | 2.5 mm | 135 mm | natural | 100 | 0.356 g |
* 61831003 | 1 mm | 32 mm | 2.6 mm | 160 mm | natural | 100 | 0.488 g |
* 61831004 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | 200 mm | natural | 100 | 0.581 g |
* 61831005 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | 140 mm | natural | 100 | 0.605 g |
* 61831006 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | 200 mm | natural | 100 | 0.892 g |
* 61831007 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | 290 mm | natural | 100 | 1.349 g |
* 61831009 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | 160 mm | natural | 100 | 0.969 g |
* 61831011 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | 200 mm | natural | 100 | 1.319 g |
61831013 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | 370 mm | natural | 100 | 1.973 g |
* 61831014 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | 290 mm | natural | 100 | 2.036 g |
* 61831016 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | 360 mm | natural | 100 | 2.428 g |
* 61831020 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | 240 mm | natural | 100 | 3.500 g |
* 61831021 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | 300 mm | natural | 100 | 4.310 g |
* 61831022 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | 365 mm | natural | 100 | 5.144 g |
61831023 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | 450 mm | natural | 100 | 6.250 g |
* 61831024 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | 540 mm | natural | 100 | 7.384 g |
* 61831025 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | 750 mm | natural | 100 | 10.022 g |
61831026 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | 780 mm | natural | 100 | 13.328 g |
* 61831041 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | 98 mm | negro | 100 | 0.272 g |
61831043 | 1 mm | 40 mm | 2.6 mm | 160 mm | negro | 100 | 0.480 g |
* 61831044 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | 200 mm | negro | 100 | 0.613 g |
* 61831045 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | 140 mm | negro | 100 | 0.604 g |
* 61831046 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | 200 mm | negro | 100 | 0.901 g |
* 61831047 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | 290 mm | negro | 100 | 1.340 g |
* 61831049 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | 160 mm | negro | 100 | 0.953 g |
61831051 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | 200 mm | negro | 100 | 1.324 g |
61831053 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | 370 mm | negro | 100 | 1.982 g |
61831054 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | 290 mm | negro | 100 | 2.030 g |
61831056 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | 360 mm | negro | 100 | 2.473 g |
61831060 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | 240 mm | negro | 100 | 3.500 g |
61831061 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | 300 mm | negro | 100 | 4.276 g |
61831062 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | 365 mm | negro | 100 | 5.506 g |
61831063 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | 450 mm | negro | 100 | 6.035 g |
61831064 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | 540 mm | negro | 100 | 7.252 g |
61831065 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | 750 mm | negro | 100 | 10.072 g |
61831066 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | 780 mm | negro | 100 | 14.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.