CABLE TIE BASIC TIE 370X3.5 NAT
Brida de sujeción; Ancho de brida de sujeción: 3.5mm; Longitud total: 370mm; natural; Poliamida; Libre de halógenos;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Brida de sujeción
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Herramienta adecuada
Pinzas para sujetar cables TY GUN ERG 50Pinzas para sujetar cables BASIC
Product Design
Longitud total
370 mm
Ancho total
6.10 mm
Altura total
4.5 mm
Grosor
1.4 mm
Para diámetro agrupado (mín.)
2 mm
Para diámetro máx. agrupado (mm)
103 mm
Material
Poliamida
Ancho de brida de sujeción
3.5 mm
Color
natural
Product Characteristics
Temperatura de instalación mín.
-10 °C
Temperatura de instalación máx.
60 °C
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
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
según UL 1565 (e-file number: E352714) según UL 62275 (e-file number: E352714)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto EN
EN 62275
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de Basic Tie cable ties
Número de artículo | Para diámetro agrupado (mín.) | Para diámetro máx. agrupado (mm) | Ancho de brida de sujeción | Color | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
* 61831001 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | natural | 100 | |
* 61831002 | 1 mm | 32 mm | 2.5 mm | natural | 100 | |
* 61831003 | 1 mm | 32 mm | 2.6 mm | natural | 100 | |
* 61831004 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | natural | 100 | |
* 61831005 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | natural | 100 | |
* 61831006 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | natural | 100 | |
* 61831007 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | natural | 100 | |
* 61831009 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | natural | 100 | |
* 61831011 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | natural | 100 | |
61831013 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | natural | 100 | |
* 61831014 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | natural | 100 | |
* 61831016 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | natural | 100 | |
* 61831020 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | natural | 100 | |
* 61831021 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
* 61831022 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
61831023 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
* 61831024 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
* 61831025 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
61831026 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | natural | 100 | |
* 61831041 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | negro | 100 | |
61831043 | 1 mm | 40 mm | 2.6 mm | negro | 100 | |
* 61831044 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | negro | 100 | |
* 61831045 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | negro | 100 | |
* 61831046 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | negro | 100 | |
* 61831047 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | negro | 100 | |
* 61831049 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | negro | 100 | |
61831051 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | negro | 100 | |
61831053 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | negro | 100 | |
61831054 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | negro | 100 | |
61831056 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | negro | 100 | |
61831060 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | negro | 100 | |
61831061 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | negro | 100 | |
61831062 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | negro | 100 | |
61831063 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | negro | 100 | |
61831064 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | negro | 100 | |
61831065 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | negro | 100 | |
61831066 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | negro | 100 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.