CABLE EATER SHR-25-PPW 2m
bunched cable conduit; 21.0mm - 25.0mm; white
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Manguera protectora para mazos
Peso
0.078 kg
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
2.000
Product Design
Diámetro interior
25.0
Longitud total
2 m
Espesor de pared
1.0 mm
Para diámetro agrupado (mín.)
21.0 mm
Para diámetro máx. agrupado (mm)
25.0 mm
Material
Polipropileno
Color
blanco
Product Characteristics
Temperatura mín.
-30 °C
Temperatura máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de Cable-Eater bunched cable conduit
Número de artículo | Para diámetro agrupado (mín.) | Para diámetro máx. agrupado (mm) | Color | Longitud total | Peso |
---|---|---|---|---|---|
* 61830390 | 6.0 mm | 9.0 mm | gris claro | 100 m | 0.025 kg |
* 61830391 | 10.0 mm | 16.0 mm | gris claro | 50 m | 0.040 kg |
* 61830392 | 17.0 mm | 23.0 mm | gris claro | 30 m | 0.060 kg |
* 61830393 | 21.0 mm | 25.0 mm | gris claro | 20 m | 0.078 kg |
61830394 | 29.0 mm | 32.0 mm | gris claro | 15 m | 0.100 kg |
61830396 | 10.0 mm | 16.0 mm | negro | 2 m | 0.040 kg |
* 61830397 | 17.0 mm | 23.0 mm | negro | 2 m | 0.060 kg |
61830398 | 21.0 mm | 25.0 mm | negro | 2 m | 0.078 kg |
61830401 | 10.0 mm | 16.0 mm | blanco | 2 m | 0.040 kg |
61830402 | 17.0 mm | 23.0 mm | blanco | 2 m | 0.060 kg |
61830403 | 21.0 mm | 25.0 mm | blanco | 2 m | 0.078 kg |
61830406 | 10.0 mm | 16.0 mm | gris claro | 2 m | 0.040 kg |
61830407 | 17.0 mm | 23.0 mm | gris claro | 2 m | 0.060 kg |
61830408 | 21.0 mm | 25.0 mm | gris claro | 2 m | 0.078 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.