CABLE EATER SHR-25-PPB 2m
bunched cable conduit; 21.0mm - 25.0mm; black
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Manguera protectora para mazos
Peso
0.078 kg
Tipo de empaque
Bag
Unidad de embalaje (VPE)
2.000
Product Design
Diámetro interior
25.0
Longitud total
2 m
Espesor de pared
1.0 mm
Para diámetro agrupado (mín.)
21.0 mm
Para diámetro máx. agrupado (mm)
25.0 mm
Material
Polipropileno
Color
negro
Product Characteristics
Temperatura mín.
-30 °C
Temperatura máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de Cable-Eater bunched cable conduit
Número de artículo | Para diámetro agrupado (mín.) | Para diámetro máx. agrupado (mm) | Color | Longitud total | Peso |
---|---|---|---|---|---|
* 61830390 | 6.0 mm | 9.0 mm | gris claro | 100 m | 0.025 kg |
* 61830391 | 10.0 mm | 16.0 mm | gris claro | 50 m | 0.040 kg |
* 61830392 | 17.0 mm | 23.0 mm | gris claro | 30 m | 0.060 kg |
* 61830393 | 21.0 mm | 25.0 mm | gris claro | 20 m | 0.078 kg |
61830394 | 29.0 mm | 32.0 mm | gris claro | 15 m | 0.100 kg |
61830396 | 10.0 mm | 16.0 mm | negro | 2 m | 0.040 kg |
* 61830397 | 17.0 mm | 23.0 mm | negro | 2 m | 0.060 kg |
61830398 | 21.0 mm | 25.0 mm | negro | 2 m | 0.078 kg |
61830401 | 10.0 mm | 16.0 mm | blanco | 2 m | 0.040 kg |
61830402 | 17.0 mm | 23.0 mm | blanco | 2 m | 0.060 kg |
61830403 | 21.0 mm | 25.0 mm | blanco | 2 m | 0.078 kg |
61830406 | 10.0 mm | 16.0 mm | gris claro | 2 m | 0.040 kg |
61830407 | 17.0 mm | 23.0 mm | gris claro | 2 m | 0.060 kg |
61830408 | 21.0 mm | 25.0 mm | gris claro | 2 m | 0.078 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.