SKINDICHT® RWV PG 16
angle cable gland; PG 16; angled 90°; IP 55
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Conector glándula en ángulo
Volumen de suministro
Incluye O-ring
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
Sí
Peso
66.880 g
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Para cables armados
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
Ángulo de 90°
Anchura libre
18.2 mm
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 16
Paso de rosca
1,41
Longitud de rosca
8 mm
Ancho de llave 1
24 mm
Ancho de llave 2
22 mm
Ancho de llave
26
Mín. rango de sujeción
8 mm
Área de sujeción máx.
16 mm
Tipo de sellado
Anillo de sellado de incisión
Material de O-ring
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Material O-ring forma corta
NBR
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Material del cuerpo
Aleación de zinc
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
80 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
80 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Alivio de tensión
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® RWV
Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Mín. rango de sujeción | Área de sujeción máx. | Ancho de llave 1 | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52004180 | PG 7 | 5.7 mm | 5 mm | 5 mm | 14 mm | 25 | 20.136 g |
52004190 | PG 9 | 6.7 mm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 25 | 29.736 g |
52004200 | PG 11 | 7 mm | 7 mm | 12.5 mm | 20 mm | 25 | 44.324 g |
52004210 | PG 13,5 | 7.5 mm | 7 mm | 16 mm | 22 mm | 25 | 56.708 g |
52004220 | PG 16 | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 10 | 66.880 g |
52004225 | PG 29 | 9 mm | 19 mm | 31 mm | 40 mm | 10 | 194.820 g |
52005420 | PG 21 | 8 mm | 11 mm | 20 mm | 30 mm | 10 | 105.980 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.