SKINDICHT® RWV PG 21
Conector glándula en ángulo; PG 21; clamping range (min./max.): 11 - 20 mm; Ángulo de 90°; IP 55
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Conector glándula en ángulo
Volumen de suministro
Incluye O-ring
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
Sí
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Para cables armados
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
Ángulo de 90°
Anchura libre
21 mm
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 21
Paso de rosca
1,588
Longitud de rosca
8 mm
Ancho de llave 1
30 mm
Ancho de llave 2
28 mm
Ancho de llave
32
Mín. rango de sujeción
11 mm
Área de sujeción máx.
20 mm
Tipo de sellado
Anillo de sellado de incisión
Material de O-ring
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Material O-ring forma corta
NBR
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Material del cuerpo
Aleación de zinc
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
80 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
80 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Alivio de tensión
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® RWV
Número de artículo | Tamaño de rosca | Mín. rango de sujeción | Área de sujeción máx. | Unidad de embalaje (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52004180 | PG 7 | 5 mm | 5 mm | 25 | ||
52004190 | PG 9 | 5 mm | 8 mm | 25 | ||
52004200 | PG 11 | 7 mm | 12.5 mm | 25 | ||
52004210 | PG 13,5 | 7 mm | 16 mm | 25 | ||
52004220 | PG 16 | 8 mm | 16 mm | 10 | ||
52004225 | PG 29 | 19 mm | 31 mm | 10 | ||
52005420 | PG 21 | 11 mm | 20 mm | 10 |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.