SKINDICHT® BL PG 7
blind plug; Thread size: PG 7; brass nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Tapones ciegos
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Peso
2.950 g
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Ancho total
14 mm
Altura total
8 mm
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 7
Paso de rosca
1,27
Longitud de rosca
5 mm
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Color
metálico
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® BL
Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|
52002680 | PG 7 | 5 mm | 100 | 2.950 g |
52002790 | PG 48 | 10 mm | 10 | 111.000 g |
52003390 | PG 9 | 6 mm | 100 | 4.500 g |
52003400 | PG 11 | 6 mm | 100 | 7.060 g |
52003410 | PG 13,5 | 6.5 mm | 100 | 8.700 g |
52003420 | PG 16 | 6.5 mm | 100 | 12.180 g |
52003430 | PG 21 | 7 mm | 50 | 20.150 g |
52003440 | PG 29 | 8 mm | 50 | 38.100 g |
52003450 | PG 36 | 9 mm | 25 | 62.500 g |
52003460 | PG 42 | 10 mm | 10 | 110.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.