SKINDICHT® BL PG 42
blind plug; Thread size: PG 42; brass nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Tapones ciegos
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Peso
110.000 g
Tipo de empaque
Bag
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Ancho total
57 mm
Altura total
16 mm
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 42
Paso de rosca
1,588
Longitud de rosca
10 mm
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Color
metálico
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® BL
Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|
52002680 | PG 7 | 5 mm | 100 | 2.950 g |
52002790 | PG 48 | 10 mm | 10 | 111.000 g |
52003390 | PG 9 | 6 mm | 100 | 4.500 g |
52003400 | PG 11 | 6 mm | 100 | 7.060 g |
52003410 | PG 13,5 | 6.5 mm | 100 | 8.700 g |
52003420 | PG 16 | 6.5 mm | 100 | 12.180 g |
52003430 | PG 21 | 7 mm | 50 | 20.150 g |
52003440 | PG 29 | 8 mm | 50 | 38.100 g |
52003450 | PG 36 | 9 mm | 25 | 62.500 g |
52003460 | PG 42 | 10 mm | 10 | 110.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.