ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G2,5
Cable de fuerza; 4G2.5; U0/U: 300 / 500 V; Silicona; Identificación de conductores: Colores; Blindado; -60°C - 180°C; Incluido en la lista UL; flexible
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de fuerza
Peso
244 kg/km
Índice de cobre
146.700 kg/km
Índice de cobre (lb)
985.700 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V CA rms según IEC
Voltaje nominal
600 V CA rms según UL AWM
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
4G2.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Material del conductor
cobre estañado
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
Con refuerzo
No
Diámetro exterior nominal
11.9 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Silicona
Material base de la cubierta exterior
Silicona
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
71.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
20 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
238.0 mm
Temperatura, instalación fija
-60 °C hasta 180 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-50 °C hasta 180 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT1
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
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
4476 según UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
Sí
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
* 0046701 | 3 | sí | 0.5 mm² | 8.6 mm | 43.400 kg | 0.100 kg |
* 0046702 | 4 | sí | 0.5 mm² | 9.3 mm | 55.400 kg | 0.122 kg |
* 0046703 | 5 | sí | 0.5 mm² | 10 mm | 60.200 kg | 0.137 kg |
* 0046708 | 2 | no | 1 mm² | 9 mm | 48.200 kg | 0.104 kg |
* 0046709 | 3 | sí | 1 mm² | 9.5 mm | 65.000 kg | 0.131 kg |
* 0046710 | 4 | sí | 1 mm² | 10.2 mm | 74.600 kg | 0.152 kg |
* 0046711 | 5 | sí | 1 mm² | 11 mm | 91.500 kg | 0.181 kg |
* 0046712 | 7 | sí | 1 mm² | 11.9 mm | 117.900 kg | 0.228 kg |
* 0046716 | 2 | no | 1.5 mm² | 9.6 mm | 65.000 kg | 0.126 kg |
* 0046717 | 3 | sí | 1.5 mm² | 10.1 mm | 79.400 kg | 0.152 kg |
* 0046718 | 4 | sí | 1.5 mm² | 10.9 mm | 101.100 kg | 0.186 kg |
* 0046719 | 5 | sí | 1.5 mm² | 11.8 mm | 122.700 kg | 0.222 kg |
* 0046720 | 7 | sí | 1.5 mm² | 12.8 mm | 158.700 kg | 0.281 kg |
* 0046721 | 12 | sí | 1.5 mm² | 16.9 mm | 245.200 kg | 0.431 kg |
* 0046723 | 18 | sí | 1.5 mm² | 19.6 mm | 346.100 kg | 0.600 kg |
* 0046724 | 25 | sí | 1.5 mm² | 23.9 mm | 495.700 kg | 0.833 kg |
* 0046728 | 3 | sí | 2.5 mm² | 11 mm | 115.500 kg | 0.197 kg |
0046729 | 4 | sí | 2.5 mm² | 11.9 mm | 146.700 kg/km | 244 kg/km |
* 0046730 | 5 | sí | 2.5 mm² | 12.9 mm | 177.900 kg | 0.291 kg |
* 0046734 | 3 | sí | 4 mm² | 12.3 mm | 165.900 kg | 0.261 kg |
* 0046735 | 4 | sí | 4 mm² | 13.4 mm | 211.500 kg | 0.325 kg |
* 0046736 | 5 | sí | 4 mm² | 14.9 mm | 257.200 kg | 0.389 kg |
* 0046740 | 4 | sí | 6 mm² | 17.2 mm | 302.800 kg | 0.482 kg |
* 0046741 | 5 | sí | 6 mm² | 18.7 mm | 367.600 kg | 0.580 kg |
* 0046742 | 4 | sí | 10 mm² | 22.8 mm | 508.400 kg | 0.802 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.