H07Z-K 90°C 1X6 GNYE
Cable unipolar; 1X6; verde/amarillo; Anillo; U0/U: 450 / 750 V; Compuesto libre de halógenos; Certificado por HAR; Instalación fija
Beneficios
- Fabricado según el modelo europeo armonizado H07Z-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no se aplica a: transparente, verde (color individual), amarillo (color individual), todos los colores dobles (excepto el verde-amarillo y el amarillo-verde)).
- Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
- La mezcla libre de halógenos del aislamiento de los conductores, así como la baja generación de gases de humo y la baja corrosividad de los gases en caso de incendio favorecen el uso en zonas públicas.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Diseño compacto para un procesamiento fácil.
- Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
- Disponible como anillo, en carrete o en una caja de cartón grande desechable. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².
Aplicaciones
- Para el cableado de circuitos internos de máquinas, respetando los requisitos especiales de protección contra incendios.
- Apto para el cableado interno de armarios de distribución.
- Para el cableado de luminarias.
- Para instalación fija y protegida en tubería de instalación eléctrica sobre o debajo del yeso.
- Puede utilizarse en charola portacables para el tendido abierto para la compensación de potencial.
- Puede utilizarse en interiores secos.
- Para temperaturas de operación de -40 °C a +90 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable unipolar
Peso
65 kg/km
Índice de cobre
57.600 kg/km
Índice de cobre (lb)
387.000 lb/10,000 ft
Cable unipolar tipo de empaque
Anillo
Length per PU
100 m
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450 / 750 V CA rms según IEC
Voltaje de prueba
2.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Diseño armonizado
H07Z-K
Dimensiones del conductor
1X6
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
6 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Número de conductores
1
Blindado
No
Diámetro mín. del conductor
4.4 mm
Diámetro máx. del conductor
5.5 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Compuesto libre de halógenos
Color cable unipolar
verde/amarillo
Identificación de cables unipolares
Tiras, bicolor
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
22.0 mm
Radio de curvatura mínimo con flexión suave
2 veces el diámetro exterior
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 90 °C
Temperatura de instalación mín.
-5 °C
Temperatura de instalación máx.
90 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-5 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Densidad de gas de humo reducida según
IEC 61034-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a la intemperie
No
Resistente al ozono
No
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
EN 50525-1 Anexo B
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
Sí
Norma de producto EN
EN 50525-3-41
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de H07Z-K 90°C
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color cable unipolar | Cable unipolar tipo de empaque | Length per PU | Diámetro exterior mín. | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 4726001 | 1.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726001K | 1.5 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726002 | 2.5 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4726002K | 2.5 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
4726003 | 4 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
* 4726003K | 4 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
4726004 | 6 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 57.600 kg/km | 65 kg/km | ||
* 4726004K | 6 mm² | verde/amarillo | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
4726005 | 10 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 96.000 kg/km | 110 kg/km | ||
* 4726006 | 16 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726007 | 25 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726008 | 35 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726009 | 50 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
4726011 | 1.5 mm² | negro | Anillo | 100 m | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
* 4726011K | 1.5 mm² | negro | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726012 | 2.5 mm² | negro | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4726012K | 2.5 mm² | negro | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726013 | 4 mm² | negro | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726013K | 4 mm² | negro | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
4726014 | 6 mm² | negro | Anillo | 100 m | 57.600 kg/km | 65 kg/km | ||
* 4726014K | 6 mm² | negro | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726015 | 10 mm² | negro | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
4726016 | 16 mm² | negro | Anillo | 100 m | 153.600 kg/km | 170 kg/km | ||
4726017 | 25 mm² | negro | Anillo | 100 m | 240.000 kg/km | 243 kg/km | ||
4726018 | 35 mm² | negro | Anillo | 100 m | 336.000 kg/km | 380 kg/km | ||
* 4726019 | 50 mm² | negro | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.530 kg | ||
* 4726021 | 1.5 mm² | azul | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726021K | 1.5 mm² | azul | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726022 | 2.5 mm² | azul | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4726022K | 2.5 mm² | azul | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726023 | 4 mm² | azul | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726023K | 4 mm² | azul | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726024 | 6 mm² | azul | Anillo | 100 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726024K | 6 mm² | azul | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726025 | 10 mm² | azul | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726026 | 16 mm² | azul | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726027 | 25 mm² | azul | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726028 | 35 mm² | azul | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726029 | 50 mm² | azul | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726031 | 1.5 mm² | café | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726031K | 1.5 mm² | café | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726032 | 2.5 mm² | café | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4726032K | 2.5 mm² | café | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726033 | 4 mm² | café | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726033K | 4 mm² | café | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726034 | 6 mm² | café | Anillo | 100 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726034K | 6 mm² | café | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726035 | 10 mm² | café | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726036 | 16 mm² | café | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726037 | 25 mm² | café | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726038 | 35 mm² | café | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726039 | 50 mm² | café | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726041 | 1.5 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726041K | 1.5 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726042 | 2.5 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726042K | 2.5 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726043 | 4 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726043K | 4 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726044 | 6 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726044K | 6 mm² | rojo | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726045 | 10 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726046 | 16 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726047 | 25 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726048 | 35 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726049 | 50 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726051 | 1.5 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726051K | 1.5 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726052 | 2.5 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4726052K | 2.5 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4726053 | 4 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726053K | 4 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
4726054 | 6 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 57.600 kg/km | 65 kg/km | ||
* 4726054K | 6 mm² | blanco | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.290 kg | ||
* 4726055 | 10 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726056 | 16 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726057 | 25 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726058 | 35 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726059 | 50 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726061 | 1.5 mm² | gris | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726061K | 1.5 mm² | gris | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726062 | 2.5 mm² | gris | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4726062K | 2.5 mm² | gris | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726063 | 4 mm² | gris | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726063K | 4 mm² | gris | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726064 | 6 mm² | gris | Anillo | 100 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726064K | 6 mm² | gris | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726065 | 10 mm² | gris | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726066 | 16 mm² | gris | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726067 | 25 mm² | gris | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726068 | 35 mm² | gris | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726069 | 50 mm² | gris | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726071 | 1.5 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726071K | 1.5 mm² | violeta | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726072 | 2.5 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726072K | 2.5 mm² | violeta | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726073 | 4 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726073K | 4 mm² | violeta | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726074 | 6 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726074K | 6 mm² | violeta | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726075 | 10 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726076 | 16 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726077 | 25 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
4726078 | 35 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 336.000 kg/km | 400 kg/km | ||
* 4726079 | 50 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726081 | 1.5 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726081K | 1.5 mm² | rosa | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726082 | 2.5 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4726082K | 2.5 mm² | rosa | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726083 | 4 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726083K | 4 mm² | rosa | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726084 | 6 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726084K | 6 mm² | rosa | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726085 | 10 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726086 | 16 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726087 | 25 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726088 | 35 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.380 kg | ||
* 4726089 | 50 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.530 kg | ||
* 4726091 | 1.5 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726091K | 1.5 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726092 | 2.5 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726092K | 2.5 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726093 | 4 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726093K | 4 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
4726094 | 6 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 57.600 kg/km | 65 kg/km | ||
* 4726094K | 6 mm² | naranja | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726095 | 10 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726096 | 16 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726097 | 25 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726098 | 35 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726099 | 50 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726111 | 1.5 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726111K | 1.5 mm² | amarillo | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726112 | 2.5 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726112K | 2.5 mm² | amarillo | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
* 4726113 | 4 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726113K | 4 mm² | amarillo | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726114 | 6 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726114K | 6 mm² | amarillo | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726115 | 10 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726116 | 16 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726117 | 25 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726118 | 35 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726119 | 50 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726121 | 1.5 mm² | verde | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726121K | 1.5 mm² | verde | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726122 | 2.5 mm² | verde | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726122K | 2.5 mm² | verde | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.032 kg | ||
4726123 | 4 mm² | verde | Anillo | 100 m | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
* 4726123K | 4 mm² | verde | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726124 | 6 mm² | verde | Anillo | 100 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726124K | 6 mm² | verde | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726125 | 10 mm² | verde | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726126 | 16 mm² | verde | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726127 | 25 mm² | verde | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726128 | 35 mm² | verde | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726129 | 50 mm² | verde | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726141 | 1.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726141K | 1.5 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726142 | 2.5 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726142K | 2.5 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.030 kg | ||
* 4726143 | 4 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726143K | 4 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 600 m | 38.400 kg | 0.045 kg | ||
* 4726144 | 6 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726144K | 6 mm² | azul oscuro | Caja de cartón grande | 400 m | 57.600 kg | 0.065 kg | ||
* 4726145 | 10 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 96.000 kg | 0.110 kg | ||
* 4726146 | 16 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 153.600 kg | 0.170 kg | ||
* 4726147 | 25 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 240.000 kg | 0.290 kg | ||
* 4726148 | 35 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 336.000 kg | 0.400 kg | ||
* 4726149 | 50 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 480.000 kg | 0.550 kg | ||
* 4726261K | 1.5 mm² | azul-blanco | Caja de cartón grande | 1500 m | 14.400 kg | 0.020 kg | ||
* 4726262K | 2.5 mm² | azul-blanco | Caja de cartón grande | 900 m | 24.000 kg | 0.013 kg | ||
* 4727001 | 70 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727002 | 95 mm² | verde/amarillo | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727011 | 70 mm² | negro | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.780 kg | ||
* 4727012 | 95 mm² | negro | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.055 kg | ||
* 4727021 | 70 mm² | azul | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727022 | 95 mm² | azul | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727031 | 70 mm² | café | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727032 | 95 mm² | café | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727041 | 70 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727042 | 95 mm² | rojo | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727051 | 70 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727052 | 95 mm² | blanco | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727061 | 70 mm² | gris | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727062 | 95 mm² | gris | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727071 | 70 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727072 | 95 mm² | violeta | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727081 | 70 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.780 kg | ||
* 4727082 | 95 mm² | rosa | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.055 kg | ||
* 4727091 | 70 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727092 | 95 mm² | naranja | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727111 | 70 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727112 | 95 mm² | amarillo | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727121 | 70 mm² | verde | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727122 | 95 mm² | verde | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg | ||
* 4727141 | 70 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 672.000 kg | 0.750 kg | ||
* 4727142 | 95 mm² | azul oscuro | Anillo | 100 m | 912.000 kg | 1.000 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.