H05V-K 1X1 GY
Single core; 1X1; grey; Anillo; U0/U: 300/500 V; PVC; Certificado por HAR; Instalación fija

Inicia sesión para ver precio
SKU
4510063
($6.97/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
H05V-K 1X1 GY single core -  Primary Image
H05V-K 1X1 GY single core -  Primary Image H05V-K 1X1 GY single core -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

Beneficios

  • Fabricado según el tipo europeo armonizado H05V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas.
  • Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
  • Ideal para la confección automatizada de cables en grandes cantidades.
  • También disponible en caja de cartón desechable grande.
  • Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
  • Cable estampado para reimpresión individual y permanente.
  • También disponible como anillo o en bobina.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicaciones

  • Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
  • Para el cableado de luminarias.
  • Para instalación fija y protegida.
  • Puede utilizarse en charola portacables para el tendido abierto para la compensación de potencial.
  • Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Single core

Peso

15 kg/km

Índice de cobre

9.600 kg/km

Índice de cobre (lb)

64.500 lb/10,000 ft

Cable unipolar tipo de empaque

Anillo

Length per PU

100 m

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC

Voltaje de prueba

2 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

Product Design

Diseño armonizado

H05V-K

Dimensiones del conductor

1X1

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Número de conductores

1

Diámetro exterior mín.

2.4 mm

Diámetro exterior máximo

2.8 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polyvinylchloride

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Color cable unipolar

grey

Identificación de cables unipolares

De un color

Product Characteristics

Ámbito de uso

Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

11.2 mm

Radio de curvatura mínimo con flexión suave

2 x outer diameter

Temperatura, instalación fija

-40 °C to 70 °C

Temperatura de instalación mín.

5 °C

Temperatura de instalación máx.

70 °C

Temperatura mín. de almacenamiento

5 °C

Temperatura máx. de almacenamiento

40 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a la intemperie

No

Resistente al ozono

No

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

No

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

Norma de producto EN

EN 50525-2-31

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de H05V-K <lt/>HAR<gt/>

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (mm2) Color cable unipolar Cable unipolar tipo de empaque Length per PU Diámetro exterior máximo Índice de cobre Peso
4510003 1 mm² green/yellow Anillo 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013 1 mm² black Anillo 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023 1 mm² blue Anillo 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043 1 mm² red Anillo 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053 1 mm² white Anillo 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063 1 mm² grey Anillo 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510082 0.75 mm² pink Anillo 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510923 1 mm² dark blue/white Anillo 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo
ACCESORIOS

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.