ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G120
motor cable; 4G120; transparent; 49.8 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Shielded; UL recognized; flexible
Beneficios
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Tensión de servicio de 1000 V según UL permitida para Norteamérica.
Aplicaciones
- Para la conexión de convertidores de frecuencia y servomotores.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de conexión para motores
Peso
6.600 kg
Índice de cobre
5108.000 kg
Índice de cobre (lb)
34320.650 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal conductores de alimentación
U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC
Voltaje nominal
1000 V CA rms según cRU AWM1000 V CA rms según UL AWM
Voltaje extremadamente bajo
No
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Cables de motor de baja capacitancia tipo
9YSLCY-JB
Número/tamaño de conductores
4G120
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
120 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Elemento 1 de liberación
Leistungsader: 4G120
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañadoPelícula plástica laminada de aluminio
Diámetro exterior nominal
49.8 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polipropileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PP
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308 (anexo T9 de LAPP)
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
199.2 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
747.0 mm
Temperatura, instalación fija
hasta 80 °C según UL AWM-40 °C hasta 80 °C según IEC hasta 80 °C según CSA AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C hasta 80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT1
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Baja capacitancia
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
2570 según UL 758 (e-file number: E63634)10492 según UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Color de la cubierta exterior | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0037000 | 4G1,5 | transparente | 10.5 mm | 87.000 kg | 0.161 kg |
0037001 | 4G2,5 | transparente | 11.8 mm | 133.000 kg | 0.300 kg |
0037002 | 4G4,0 | transparente | 13.3 mm | 213.000 kg | 0.300 kg |
0037003 | 4G6,0 | transparente | 14.9 mm | 298.000 kg | 0.630 kg |
0037004 | 4G10 | transparente | 17.7 mm | 460.000 kg | 0.860 kg |
0037005 | 4G16 | transparente | 21.5 mm | 707.000 kg | 1.290 kg |
0037006 | 4G25 | transparente | 26.3 mm | 1100.000 kg | 1.860 kg |
0037007 | 4G35 | transparente | 29.7 mm | 1542.000 kg | 2.610 kg |
0037008 | 4G50 | transparente | 34.1 mm | 2206.000 kg | 2.950 kg |
0037009 | 4G70 | transparente | 40.9 mm | 3002.000 kg | 3.950 kg |
0037010 | 4G95 | transparente | 45.4 mm | 4004.000 kg | 5.300 kg |
0037011 | 4G120 | transparente | 49.8 mm | 5108.000 kg | 6.600 kg |
0037012 | 4G150 | transparente | 56.1 mm | 6225.000 kg | 7.043 kg |
0037013 | 4G185 | transparente | 61.4 mm | 7568.000 kg | 8.384 kg |
0037014 | 4G240 | transparente | 67.9 mm | 9940.000 kg | 12.150 kg |
0037015 | 3X1,5+3G0,25 | negro | 11.4 mm | 88.000 kg | 0.140 kg |
0037016 | 3X2,5+3G0,5 | negro | 12.9 mm | 130.000 kg | 0.220 kg |
0037017 | 3X4+3G0,75 | negro | 13.6 mm | 224.000 kg | 0.323 kg |
0037018 | 3X6+3G1,0 | negro | 15.2 mm | 276.000 kg | 0.420 kg |
0037019 | 3X10+3G1,5 | negro | 17.4 mm | 511.000 kg | 0.615 kg |
0037020 | 3X16+3G2,5 | negro | 20 mm | 751.000 kg | 0.819 kg |
0037021 | 3X25+3G4 | negro | 24.3 mm | 1204.000 kg | 1.325 kg |
0037022 | 3X35+3G6 | negro | 27.5 mm | 1535.000 kg | 1.718 kg |
0037023 | 3X50+3G10 | negro | 31.1 mm | 2156.000 kg | 2.399 kg |
0037024 | 3X70+3G10 | negro | 37.1 mm | 2980.000 kg | 3.056 kg |
0037025 | 3X95+3G16 | negro | 40 mm | 3953.000 kg | 4.162 kg |
0037026 | 3X120+3G16 | negro | 42.6 mm | 4836.000 kg | 5.074 kg |
0037027 | 3X150+3G25 | negro | 50 mm | 5412.000 kg | 6.128 kg |
0037028 | 3X185+3G35 | negro | 55.6 mm | 7077.000 kg | 7.820 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.