ÖLFLEX® FD VFD 12/4C
Cable de control y fuerza; 4G4; PVC; Blindado; Incluido en la lista UL; Instalación fija
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control y fuerza
Peso
0.268 kg
Índice de cobre
181.205 kg/km
Índice de cobre (lb)
1215.400 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
600 V CA rms según UL TC1000 V CA rms según UL WTTC1000 V CA rms según UL Suministro de motor flexible1000 V CA rms según UL AWM1000 V CA rms según CSA AWM
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Número/tamaño de conductores
4G4
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
4 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
12 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de alambre fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañadoPelícula plástica laminada de aluminio
Diámetro exterior nominal
14.6 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Color del aislamiento
negro
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Números
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fijaflexibleCadena portacables
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
5 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
73.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
109.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 105 °C según UL AWM-40 °C hasta 105 °C según CSA AWM-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C hasta 90 °C según UL AWM-5 °C hasta 90 °C según CSA AWM
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT4
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar UL
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES II
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
20886 según UL 758
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL TC-ER según UL 1277UL MTW según UL 1063UL WTTC según UL 2277UL Flexible Motor Supply Cable según UL 2277
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I A según CSA C22.2 No. 210AWM I B según CSA C22.2 No. 210AWM II A según CSA C22.2 No. 210AWM II B según CSA C22.2 No. 210
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CIC/TC 600V según CSA C22.2 No. 239 / CSA C22.2 No. 230
Certificado por CSA
Sí
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® FD VFD
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Índice de cobre (lb) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771204 | 4G4 | 12 AWG | 4 mm² | 4 | sí | 1215.400 lb/10,000 ft |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.