SKINDICHT® SHV PG7/5 CONE SEAL CR
sealing cone; Clear width: 5mm; chloroprene rubber; CR; black
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Cono de sellado
Peso
0.875 g
Tipo de empaque
loose
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
recto
Diámetro interior
5
Diámetro exterior
11.2 mm
Longitud total
13.8 mm
Anchura libre
5 mm
Tipo de sellado
Cono de sellado
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Color
negro
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
80 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
80 °C
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
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® SHV CR
Número de artículo | Anchura libre | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|
52021120 | 5 mm | 100 | 0.875 g |
52021130 | 6 mm | 100 | 1.575 g |
52021140 | 7 mm | 100 | 1.278 g |
52021150 | 7 mm | 100 | 2.666 g |
52021160 | 9 mm | 100 | 2.656 g |
52021170 | 11 mm | 100 | 2.952 g |
* 52021180 | 9 mm | 100 | 3.000 g |
* 52021190 | 11 mm | 50 | 4.964 g |
* 52021200 | 13 mm | 50 | 4.014 g |
52021210 | 15 mm | 50 | 2.722 g |
52021220 | 18 mm | 50 | 5.282 g |
* 52021230 | 20 mm | 50 | 3.628 g |
* 52021240 | 22 mm | 25 | 15.096 g |
* 52021250 | 24 mm | 25 | 12.752 g |
* 52021260 | 26 mm | 25 | 10.073 g |
* 52024460 | 16 mm | 50 | 6.920 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.